CHARX connect - DC-ladekabel med NACS-, CCS- og GB/T-stik til vægbokse og lynladestationer

DC-ladekabler til vægbokse og lynladestationer

DC-ladekablerne CHARX connect anvendes til lynopladning af elkøretøj med op til 1.000 kW og fås med NACS-, CCS- og GB/T-opladningsstik. Vores portefølje er opdelt i forskellige effektklasser og tilbyder dermed det rigtige ladekabel til enhver anvendelse – fra DC-vægboksen i carporten til HPC-ladestationen i lynopladningsparken.

Go to Product Detail Page for item 1538066
CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P1 - DC-ladekabler
CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P1 - DC-ladekabler
1538066

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-ladeledning, op til 500 A i Boost mode, 375 A vedvarende, 1000 V DC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, Funktionelt enkeltmønster, kabler: 5 m, sort, lige, understøtter 4-ledermåleteknik, med analoge temperatursensorer, med udskiftelig kontaktramme, med udskiftelige DC-effektkontakter, med tilsluttet PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logo, i henhold til IEC 62196-3, til opladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV)

Go to Product Detail Page for item 1739076
CHARX ST2C-DC200-5,5MCS00P1 - DC-ladekabler
CHARX ST2C-DC200-5,5MCS00P1 - DC-ladekabler
1739076

CHARX connect standard, CCS type 2, DC-ladeledning, 200 A vedvarende, 1000 V DC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 5,5 m, sort, lige, understøtter 4-ledermåleteknik, med analoge temperatursensorer, med udskiftelig kontaktramme, med udskiftelige DC-effektkontakter, med tilsluttet PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, til opladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV)

Go to Product Detail Page for item 1101121
EV-T1G2CC-DC200A-25FT1ASBK11 - DC-ladekabler
EV-T1G2CC-DC200A-25FT1ASBK11 - DC-ladekabler
1101121

CHARX connect standard, CCS type 1, DC-ladeledning, op til 500 A i Boost mode, 200 A vedvarende, 1000 V DC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 25 ft, sort, lige, med ladestikholder, med analoge temperatursensorer, PHOENIX CONTACT-logo, VIGTIGT: Kabelmanagement evt. nødvendigt., SAE J1772, IEC 62196-3, til opladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV)

Dine fordele

  • Pålidelig lynopladningsteknik fra markedslederen inden for kølede ladekabler
  • Bredt produktprogram for NACS, CCS type 1, CCS type 2 og GB/T
  • Effektklasser til alle anvendelser – fra 40 kW til 1.000 kW
  • Komfortabel håndtering gennem ergonomisk design
  • På forespørgsel med dit logo og tilpasset kabelkonfektionering
  • Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949

Sammenligning af vores DC-ladekabler Beslut, hvilken produktfamilie der passer perfekt til din applikation

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Ladestandarder CCS type 1, CCS type 2 NACS, CCS type 1, CCS type 2, GB/T NACS, CCS type 1, CCS type 2, GB/T ⁵⁾
Ladestrøm i Boost Mode ¹⁾ - 500 A 500 A, 700 A, 1.000 A
Kontinuerlig ladestrøm ²⁾ 40 A, 80 A, 125 A 150 A, 200 A, 250 A 375 A, 500 A, 800 A
Isolationsmærkespænding 1.000 V 1.000 V 1.000 V
Anvendelsesområde Opladning i private og halvoffentlige områder med opladningstider på ca. 2 til 3 timer Lynopladning i halvoffentlige og offentlige områder med opladningstider på mindre end 1 time Ultrahurtig High Power Charging i offentlige områder med opladningstider på kun få minutter
Udskiftelig ramme til stikudformning ³⁾
Udskiftelige kontakter ³⁾
4-leder-måleteknik ³⁾
Væskekøling ⁴⁾
Se produktliste Se produktliste Se produktliste

¹⁾ Muligt tidsrum afhængigt af mange driftsforhold, se forklaringer om Boost Mode nedenfor.
²⁾ I overensstemmelse med standardiserede regler og ved kølede ladekabler afhængigt af kølekapacitet.
³⁾ Funktionen er ikke tilgængelig for alle varer. Se den respektive relevante detaljerede side for mere information.
⁴⁾ Undtagelse: CHARX connect professional i effektklassen 500 A (375 A kontinuerligt) har ingen væskekøling.
⁵⁾ GB/T-varianter af CHARX connect professional er i øjeblikket kun tilgængelige i Kina.

Eksempel på ladekurve for et DC-ladekabel i Boost Mode for en kortvarig højere ladeeffekt

Højere ladeeffekt i Boost Mode Hvordan fungerer det, og hvad skal man være opmærksom på?

Som producent konstruerer vi vores DC-ladekabler til en defineret mærkestrøm IN, som vi har defineret til kontinuerlig drift ved omgivelsestemperaturer på -30 til +40 °C. I Boost Mode kan nogle DC-ladekabler kortvarigt levere betydeligt højere ladeeffekt. Til dette formål angives en maksimal strøm Imax i indlægssedlen til den respektive vare.

Den mulige varighed af drift af et ladekabel i Boost Mode afhænger af mange driftsforhold, såsom kølekapacitet, omgivelsestemperatur, ladepunktets frekvens og køretøjsinlets design. Ladekabler kan også fungere i en kortere periode ved en højere omgivelsestemperatur.

Producenter og operatører af ladestationer, der gør brug af Boost Mode, skal udføre kontinuerlig temperaturovervågning af DC-effektkontakterne ved hjælp af de integrerede temperatursensorer. Når grænsetemperaturen Tmax på +90 °C er nået, skal ladeprocessen afbrydes. Hvis grænsetemperaturen nærmer sig, anbefales det at reducere ladestrømmen før tid, f.eks. til mærkestrømmen IN. Dette kaldes derating.

CHARX connect professional Kølede og ukølede ladekabler til ultrahurtig High Power Charging

Mand oplader el-lastbil med et HPC-ladekabel
Kvinde oplader elbil ved en lynladestation med HPC-ladekabel
Ladeproces ved CCS-ladestation faktureres – faktura vises på smartphonen
CCS-ladestik på en lynladestation, der ligger på jorden i regnen
Servicetekniker udskifter stikudformningen på et HPC-ladestik ved en lynladestation
Mand oplader el-lastbil med et HPC-ladekabel

Vores væskekølede HPC-ladekabler arbejder med en miljø- og vedligeholdelsesvenlig blanding af vand og glykol. De overfører op til 1 MW med ubegrænset sikkerhed og håndterbarhed, hvilket også gør dem attraktive for erhvervskøretøjer. Produktprogrammet dækker følgende ladestandarder og effektklasser:

  • NACS
    • Tilgængelig fra 1. kvartal 2026 / over 600 A kontinuerligt / 1.000 V
  • CCS type 1
    • 700 A i Boost Mode / 500 A kontinuerligt / 1.000 V
  • CCS type 2
    • 1.000 A i Boost Mode / 800 A kontinuerligt / 1.000 V
    • 700 A i Boost Mode / 500 A kontinuerligt / 1.000 V
  • GB/T
    • 600 A i Boost Mode / 500 A kontinuerligt / 1.000 V

Kvinde oplader elbil ved en lynladestation med HPC-ladekabel

Vores HPC-ladekabler fås også uden væskekøling. I stedet bruger de et højere ledertværsnit og kan derfor overføre 500 kW, hvilket er tilstrækkeligt til mange HPC-applikationer. De fås til følgende opladningsstandarder:

  • NACS
    • 500 A i Boost Mode / 375 A kontinuerligt / 1.000 V
  • CCS type 1
    • 500 A i Boost Mode / 375 A kontinuerligt / 1.000 V
  • CCS type 2
    • 500 A i Boost Mode / 375 A kontinuerligt / 1.000 V

Ladeproces ved CCS-ladestation faktureres – faktura vises på smartphonen

For at opfylde alle krav til afregning iht. lov om markedsføring og levering af måleudstyr, dets anvendelse og kalibrering er mange af vores DC-ladekabler og -stik allerede forberedt til 4-leder-måleteknik og er derfor fremtidssikrede. 4-leder-måleteknik gør det muligt at registrere tabseffekt i ladekablet, så den energi, der overføres til elkøretøjet, kan bestemmes præcist.

CCS-ladestik på en lynladestation, der ligger på jorden i regnen

De smarte tæthedskoncepter i vores DC-ladekabler sikrer fuldstændig vandtæthed, hvilket beskytter de strømførende dele inde i huset fuldstændigt mod fugt. Det maksimerer den elektriske sikkerhed og øger ladestationernes pålidelighed. Talrige tests i vores akkrediterede test- og godkendelseslaboratorium sikrer en konstant høj materiale- og forarbejdningskvalitet. Det gør vores ladestik særligt robuste, modstandsdygtige og holdbare – selv under barske udendørs forhold.

Servicetekniker udskifter stikudformningen på et HPC-ladestik ved en lynladestation

På trods af robuste materialer er ladestik på halvoffentlige eller offentlige ladestationer underlagt regelmæssige serviceintervaller, også på grund af forkert håndtering. Skaderne opstår som regel på stikudformningen. Du kan bruge vores reparationssæt, der fås separat, til hurtigt og nemt at udskifte den tilhørende stikudformningsramme og kontakterne på ladestikket. Det er ikke nødvendigt at udskifte hele ladekablet. Det er mere bæredygtigt, sparer tid og penge og øger tilgængeligheden af dine ladestationer.

3D-visning

Oplev i 3D nu

Se det afkølede CCS-ladestik fra CHARX connect professional-familien i særligt mange detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

CHARX connect compact Kompakte CCS-ladekabler til det lave effektområde

Mand lader elbil hjemme ved en vægboks med CCS-ladekabel
CCS-ladestik og carport med solcelleanlæg, elbil og DC-vægboks
Elbil oplades med CCS-ladestik
CCS-ladekabler til Vehicle-to-Grid- og Vehicle-to-Home-anvendelser
Mand lader elbil hjemme ved en vægboks med CCS-ladekabel

DC-opladning bruges også i stigende grad i hjemmet, inden for gastronomi og i detailhandlen, hvor standtider på to til tre timer er almindelige. Lave ladeeffekter på op til ca. 100 kW er derfor normalt tilstrækkelige. De kompakte CCS-ladekabler i produktfamilien CHARX connect compact er den optimale og økonomiske løsning til dette. Produktprogrammet dækker følgende ladestandarder og effektklasser:

  • CCS type 1
    • 40 A / 1.000 V
    • 80 A / 1.000 V
    • 125 A / 1.000 V
  • CCS type 2
    • 40 A / 1.000 V
    • 80 A / 1.000 V

CCS-ladestik og carport med solcelleanlæg, elbil og DC-vægboks

Sammenlignet med konventionelle CCS-ladekabler er CHARX connect compact 35 % mindre og op til 75 % lettere. Takket være deres krævende, kompakte design er CCS-ladestikkene perfekt skræddersyet til moderne DC-vægbokse til privatbrug og mindre DC-ladestationer i den halvoffentlige sektor.

Elbil oplades med CCS-ladestik

De kompakte CCS-ladekabler blev hædret med Good Design Award 2021. Designet af ladestikkene blev udviklet i samarbejde med designer Stephan Gahlow fra Hamborg og imponerede juryen med sit moderne formsprog. Derudover garanterer grebområdets ergonomiske form en enkel håndtering, og at det føles behageligt.

CCS-ladekabler til Vehicle-to-Grid- og Vehicle-to-Home-anvendelser

Takket være bidirektionel konverterteknik vil DC-vægbokse i nær fremtid være i stand til at gennemføre Vehicle-to-Grid- og Vehicle-to-Home-energiforsyninger. Elektriciteten kan strømme kontrolleret fra bilens batteri via ladestationen til strømnettet eller ind i dit eget hus. Til disse V2G- og V2H-anvendelser er vores kompakte CCS-ladekabler den optimale løsning.

3D-visning

Oplev i 3D nu

Se det kompakte CCS-ladestik fra CHARX connect compact-familien i særlig mange detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit ladeinfrastrukturprojekt.

Nye produkter

NACS-ladekabel til DC-opladning med op til 500 kW
Kølede HPC-ladekabler CHARX connect professional til op til 1.000 kW
CCS-ladekabel CHARX connect standard
GB/T-DC-ladekabel CHARX connect standard
DC-ladekabel CHARX connect compact i effektklassen op til 125 kW
Til rådighed i Q1/2026

NACS-ladekabel til DC-opladning op til 500 kW

High Power Charging til Nordamerika

De ukølede HPC-ladetik CHARX connect professional fås nu også til North American Charging Standard. De 100 % normkonforme ladekabler overfører op til 500 kW i Boost Mode eller 375 kW kontinuerligt og imponerer med deres særligt høje sikkerhedsniveau og ergonomi.

Særlige egenskaber

  • Ladestrøm i Boost Mode: op til 500 A
  • Kontinuerlig ladestrøm: 200 A, 375 A
  • Isolationsmærkespænding: 1.000 V
  • Ledningslængde: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatursensorer: Pt 1000
  • 4-leder-måleteknik (kun for 375 A)
  • Kapslingsklasse: IP67 (tilsluttet)
  • Certificeringer: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Dine fordele

  • Separat, ergonomisk håndtag sikrer behagelig håndtering og forhindrer, at håndtagets overflader bliver varme
  • Fingerberøringsbeskyttelse med omsprøjtede hætter og præcise temperatursensorer giver maksimal sikkerhed
  • Overensstemmelse med UL-, SAE-, IEC- og IATF-standarder garanterer særlig høj kvalitet, sikkerhed og kompatibilitet
  • På forespørgsel med dit logo, tilpasset kabellængde og konfektioneret kabelende

CCS-ladekabler til op til 1.000 kW

High Power Charging med nyt kølekoncept

Anden generation af CHARX connect professional afkølede HPC-ladestik overfører op til 1 MW i Boost Mode. Med denne enorme effekt er det ikke kun elbiler, der kan oplades på få minutter. Også erhvervskøretøjer med store batterier er hurtigt klar til brug igen.

Særlige egenskaber

  • Ladestandard: CCS type 2
  • Ladestrøm med aktiv køling: 1.000 A i Boost Mode, 800 A kontinuerligt
  • Ladestrøm med passiv køling: 800 A i Boost Mode, 600 A kontinuerligt
  • Isolationsmærkespænding: 1.000 V
  • Kølemedium: vand og glucol
  • Temperatursensorer: Pt 1000
  • 4-leder-måleteknik
  • Kapslingsklasse: IP67

Dine fordele

  • Op til 1.000 kW ladeeffekt takket være nyt kølekoncept – med forbedret håndtering på samme tid
  • Tilpasset tilslutningskoncept på forespørgsel – skræddersyet til din HPC-ladestation
  • Fuldt udskiftelig stikudformning til hurtig, omkostningseffektiv og bæredygtig vedligeholdelse
  • Pålidelig og økonomisk lækagesøgning via isolationsmonitor
  • Fakturering i overensstemmelse med kalibreringsloven takket være integreret 4-lederteknik

Ny generation af CCS-ladekabler

Robust, servicevenlig, gennemtænkt

Vores nye generation af gennemtestede CCS-ladestik CHARX connect standard dækker det mellemstore effektområde fra 150 til 250 kW. I det nye husdesign tilbyder produktfamilien mange forbedringer med hensyn til robusthed, sikkerhed, fakturering og vedligeholdelse.

Særlige egenskaber

  • Ladestandard: CCS type 2
  • DC-mærkestrøm: 150 A ... 250 A
  • DC-isolationsmærkespænding: 1.000 V
  • Ledertværsnit: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Temperatursensorer: 2 x Pt 1000
  • 4-leder-måleteknik
  • Kapslingsklasse: IP54 (tilsluttet)
  • Ledningslængde: 4 m ... 10 m

Dine fordele

  • Bredt produktprogram til alle DC-opladningsapplikationer i det midterste effektområde
  • Særligt robust og holdbart stikdesign for høj tilgængelighed
  • Forberedelse til 4-leder-måleteknik muliggør enkel fakturering i overensstemmelse med kalibreringsloven
  • Høj grad af sikkerhed på grund af tokammerforseglingssystem til adskillelse af DC+ og DC-
  • Hurtig og billig vedligeholdelse takket være udskiftelige stikudformninger, herunder effektkontakterne

Ny generation af GB/T-DC-ladekabler

Robust, holdbar, kan tilpasses

De nye DC-ladestik CHARX connect standard iht. den kinesiske GB/T-standard dækker effektklasserne 125 og 250 kW. De kan skræddersys til dine behov og imponerer med deres materialer af høj kvalitet, pålidelige teknologi og ergonomiske håndtering.

Særlige egenskaber

  • Ladestandard: GB/T
  • DC-mærkestrøm: 125 A ... 250 A
  • DC-isolationsmærkespænding: 1.000 V
  • Ledertværsnit: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Temperatursensorer: 2 x Pt 1000
  • Kapslingsklasse: IP54 (tilsluttet)
  • Ledningslængde: 2 m ... 10 m
  • CE-certificering

Dine fordele

  • Robust og holdbart design til særdeles lang levetid under barske betingelser
  • Frit styrbar LED-strip til intuitiv statusvisning i dine husfarver
  • Valgfri Boost Mode giver mulighed for højere ladeeffekt på op til 500 kW i kort tid
  • Valgfri S1-kontakt til realisering af kundespecifikke applikationer
  • På forespørgsel med individuel husfarve, kundelogo og alternative temperatursensorer

Kompakte CCS-ladekabler

Nu til opladningskapaciteter på op til 125 kW

Den nye effektklasse for CCS type 1-ladekablet CHARX connect compact kan permanent overføre 125 kW. Med deres avancerede design er CCS-ladestikkene velegnede til moderne DC-vægbokse og mindre DC-ladestationer i flåder og i den offentlige/kommercielle sektor.

Særlige egenskaber

  • Ladestandard: CCS type 1
  • Kontinuerlig DC-ladestrøm: 125 A
  • Isolationsmærkespænding: 1.000 V
  • Ledertværsnit: 1 AWG
  • Kapslingsklasse: IP44 (tilsluttet)
  • Certificeringer: UL 2251 (UL 2202 Ready), ISO / IEC 15118

Dine fordele

  • Det rigtige ladekabel til enhver anvendelse, fra carporten til ladeparken
  • Komfortabel håndtering gennem ergonomisk design
  • Høj kabelfleksibilitet selv i koldt vejr
  • Fås med dit logo på forespørgsel – for konsekvent branding af dine ladestationer
  • Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949