Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

HC-HV03-I-PT-F - Kontaktindsats
1407743

Kontaktindsats, poltal: 3+2+PE, størrelse: B10, effektkontakter: 3, styrekontakter: 2, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Push-in-tilslutning, 690 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel installation uden værktøj, også i indbygget tilstand, takket være Push-in tilslutningsteknik.
Meget kort installationstid sammenlignet med andre tilslutningsteknikker
Hurtig og problemfri fortrådning, særligt ved trange pladsforhold
Automatiseret kabling mulig takket være robotter
Sikker fortrådning og betjening ved hjælp af aktuator i definerede farver
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373
Økonomisk og hurtig kodning med kunststofprofiler