Kraftige tilslutningsstik
HC-CBU - Kodningselement
HC-CBU
-
Kodningselement
1676860
Kodningsbøsning til kodning af op til 16 stik
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kodningselement
Montage
Monteringsvejledning
Kan ikke anvendes ved modulært system.
Materialeangivelser
Materiale
Stål, forzinket
Bemærk
Bemærk til driften
Forhindrer i vid udstrækning også skrå montering; foreskrevet for kontaktindsatse i serierne HC-D... og HC-DD...
Varedata
Varenummer
1676860
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AF7ABZ
Produktnøgle
AF7ABZ
GTIN
4017918129484
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,9 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,864 g
Toldtarifnummer
73181900
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,216 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
HC-CST
-
Kodningselement
1676857
Ofte søgt
Modulære kontaktindsatser
Crimpkontakter
Modulære push-in kontaktindsatser
Adapterplader
Produkthjælp