Værd at vide
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
Kraftige tilslutningsstik
HC-CST - Kodningselement
HC-CST
-
Kodningselement
1676857
Kodningsstift til kodning af op til 16 stik
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kodningselement
Montage
Monteringsvejledning
Kan ikke anvendes ved modulært system. Kodestifterne og -bøsningerne er konstrueret til kontaktindsatse i typerække HC-D... og HC-DD....
Materialeangivelser
Materiale
Stål, forzinket
Mål
Målskitse
Bredde
4 mm
Højde
4 mm
Længde
25 mm
Bemærk
Bemærk til driften
Forhindrer i vid udstrækning også skrå montering; foreskrevet for kontaktindsatse i serierne HC-D... og HC-DD...
Varedata
Varenummer
1676857
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AF7ABZ
Produktnøgle
AF7ABZ
GTIN
4017918129477
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,9 g
Toldtarifnummer
73181558
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,133 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
HC-CBU
-
Kodningselement
1676860
Ofte søgt
Modulære kontaktindsatser
Crimpkontakter
Modulære push-in kontaktindsatser
Adapterplader
Produkthjælp