HC-B06-I-PT-CI-F - Kontaktindsats
1350024

Kontaktindsats, poltal: 6+2 PE, størrelse: B6, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Push-in-tilslutning, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt, click-in-montage uden værktøj

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Betydelig tidsbesparelse og nemmere håndtering: gennemgående enkel installation og montage uden værktøj takket være Push-in tilslutningsteknik og innovativ Click-in-låseanordning
Installation og montage af PE-tilslutningen uden værktøj med Push-in tilslutningsteknik
Meget kort installationstid sammenlignet med andre tilslutningsteknikker
Hurtig og problemfri fortrådning, særligt ved trange pladsforhold
Sikker installation: Hør- og mærkbar låseanordning på kontaktindsatse i stikhuse
Pålidelig stikforbindelse: Click-in-kontaktindsatsen låser chok- og vibrationssikkert i huset i overensstemmelse med DIN EN 61373
Enkel integrering: Click-in-kontaktindsatse passer i alle kunststof- og metalhuse i typerækkerne HEAVYCON STANDARD og EVO
Automatiseret kabling mulig takket være robotter
Sikker fortrådning og betjening ved hjælp af aktuator i definerede farver
Økonomisk og hurtig kodning med kunststofprofiler
Prøveudtag til 2 mm-prøvestik
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373