Kraftige tilslutningsstik
HC-B24/6-ADP-SS - Adapterplade
HC-B24/6-ADP-SS
-
Adapterplade
1034215
Adapterplade, konstruktion: B24 til B6
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Bemærk
Generelt
Til vægudskæringer i typerækken B24
Artikelegenskaber
Produkttype
Adapterplade
Konstruktion
B24
Pakning til stede
ja
Mål
Målskitse
Bredde
53 mm
Højde
5 mm
Længde
151 mm
Borehulsafstand horisontalt
130 mm
Borehulsafstand vertikalt
32 mm
Printkorthul
5,5 mm
Materialeangivelser
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 / AISI 304
Materiale pakning
NBR/SBR
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP54
IP65
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Montage
Monteringsvejledning
Drejningsmoment for fastgørelsesskruer 1 ... 2 Nm
Varedata
Varenummer
1034215
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
AF7AZD
Produktnøgle
AF7AZD
GTIN
4055626540467
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
129,6 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
129,6 g
Toldtarifnummer
73269098
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440201
ECLASS-15.0
27440201
ETIM
ETIM 10.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
4,029 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Modulære kontaktindsatser
Crimpkontakter
Modulære push-in kontaktindsatser
Adapterplader
Produkthjælp