UM1-TMF (3,5X5) OG
-
Mærkeskilte til klemmer
0833001
Mærkeskilte til mærkning af klemmer fra firmaerne Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 34-delt, umærket, kan mærkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, farve: orange
Produktdetaljer
Produkttype | Klemmenmarker |
Deling | 3,5 mm |
Mærkning | |
Antal mærkeskilte | 34 |
Antal enkeltskilte pr. linje | 17 |
Antal mærkestrimler | 2 |
Bredde | 2,95 mm |
Højde | 5,20 mm |
Dybde | 2,35 mm |
Deling | 3,5 mm |
Længde | 5 mm |
RoHS konform | ja |
Farve | orange (RAL 2003) |
Materiale | PC |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Materialeindhold | silikone-, halogen- og cadmiumfri |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestået |
Klimatrin | AHT 1,0 S |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | påklipsning |
Varenummer | 0833001 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | BG211C |
Produktnøgle | BG211C |
GTIN | 4046356983891 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1,3 g |
Toldtarifnummer | 39269097 |
Oprindelsesland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Termoprinter 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termoprinter 1085267
-
THERMOMARK CARD - Termoprinter 5146464
-
TMP-UM-MAG3 - Magasin 0831202
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Magasin 0803335
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farvebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farvebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farvebåndskassette 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farvepatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Farvepatron 5147421
-
TOPMARK LASER DK DK - Lasermarkør 0803288
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre