Bussystemkabel, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-polet, PUR halogenfri, Lysegrøn RAL 6017, skærmet, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: B, kabellængde: 10 m
Datakabler til alle gængse netværk og fieldbusser
Med industrielle, konfektionerede datakabler kan man overføre data sikkert og pålideligt med op til 40 Gbit/s til alle gængse netværk og bussystemer. Realiser gennemgående løsninger med en række forskellige konstruktioner, kodninger og polbelægninger. Porteføljen spænder fra M8, M12 og RJ45 via USB, HDMI og D-SUB til koaksial og lysledertilslutning samt kabler til Single Pair Ethernet.
Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, violet RAL 4001, skærmet, Bøsning lige M12 SPEEDCON, kodning: A, til åpen ledningsende og åpen ledningsende, kabellængde: 2 m, Stik uskærmet, Skærm placeret på pin 1
Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, grøn RAL 6018, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik vinklet M12, kodning: D / IP67, til Stik vinklet M12, kodning: D / IP67, kabellængde: 2 m
Netværkskabel, kapslingsklasse: IP65/IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, kabeludgang: lige, Ethernet
Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, grøn RAL 6018, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M8, kodning: D / IP67, til Stik vinklet M8, kodning: D / IP67, kabellængde: 1 m
Apparatstik forvæg, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-polet, PUR, vandblå RAL 5021, skærmet, Bøsning, lige, M12, D-kodning, til åben ledningsende, Kabeltilslutning, kabellængde: 1 m, Ethernet fleksibel CAT5, 2 par, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Apparatstik bagvæg, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR, vandblå RAL 5021, skærmet, Bøsning, lige, M12-SPEEDCON, D-kodning, til åben ledningsende, Busstreng, kabellængde: 2 m, 0,14 mm2, Ethernet fleksibel CAT5, 2 par, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Netværkskabel, kapslingsklasse: IP67/IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, kabeludgang: lige, Ethernet
Netværkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, skærmet, Stik vinklet M12, kodning: A / IP67, til Stik vinklet M12, kodning: A / IP67, kabellængde: 0,5 m
Sercos III-kabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 3020 (trafikrød), RJ45 stik/IP67 Push-Pull, kunststof på åben ledningsende: 5 m
Dine fordele
- Omfattende anvendelsesområde takket være understøttelse af alle netværk og bussystemer
- Problemfri kommunikation med High-Speed-dataoverførsel op til 40 Gbits/s
- Også under ekstreme miljøpåvirkninger sikre og pålidelige skærmtilslutninger med Advanced Shielding Technology til M8- og M12-kablingsløsninger
- Højt sikkerhedsniveau på det industrielle område med robuste tilslutningsstik
Nye produkter
Farvede RJ45-patchkabler
Til applikationer i styretavlen
Phoenix Contact udvider sit sortiment med farvede patchkabler fra RJ45 BUILDING-serien. De nye kabler i de otte farver hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort giver dig farvede alternativer til CAT6A-applikationer.
Særlige egenskaber
- Farver: Hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort
- Dataoverførsel op til 10 Gbit/s (CAT6A)
- Længdevarianter fra 0,3 til 50 m
- Integreret låsehagebeskyttelse
Dine fordele
- Perfekt egnet til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f.eks. i styretavler)
- International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
- Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
- Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)
- Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Konfigurér dit personlige datakabel
Konfigurér dine kobber- eller lyslederbaserede datakabler hurtigt og intuitivt. Konfiguratoren fører dig til den ønskede løsning på få trin.
Med hensyn til datakabler fås der længder op til 1.000 m. Du kan vælge mellem en åben ledningsende og en med stik eller bøsning. Desuden kan du vælge mellem flere tilslutningstyper, kapslingsklasser, poltal og fibertyper.
Blandt de kobberbaserede datakabler er der mulighed for flere tilslutninger og længder op til 100 m. Du kan også konfigurere din løsning ved hjælp af forskellige kabeltyper, poltal, overførselskategorier og signaltyper.
Kablingsløsninger til dataoverførsel til IIoT-kommunikation
Kobberbaserede datakabler
Kobberkabler i praksis
Komplekse automatiseringsprocesser kræver høje datamængder ved konstant øgede overførselshastigheder. Få gavn af effektive, færdigkonfektionerede ledninger. Hos os får du fleksible løsninger til dit automatiseringsnetværk, og det gælder alt fra løsninger til lave datahastigheder over store afstande til High-Speed-kabling med op til 10 Gbit/s.
-
Fremtidssikker datakabling med op til 10 Gbit/s
-
Gennemgående 360°-skærmkoncepter til bøsninger, tilslutningsstik og patchkabler
-
Til alle gængse netværk og bussystemer: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Robuste løsninger til industriel brug i IP20- til IP69K-miljøer
-
Kan kombineres med tilslutningsstik, der kan konfektioneres i felten med fjeder-, Pierce- eller IDC-tilslutning
Mere viden om kobberbaseret datakabling
Procesautomatisering er i fokus på flere anvendelsesområder: i infrastrukturen, i bygninger eller i industrien. Flere og flere deltagere bliver efterhånden integreret i netværk. Kabling bliver mere og mere kompleks på grund af stigende datamængder og stigende overførselshastigheder. Kobberbaseret datakabling har gjort sig gældende i årtier.
Lyslederbaserede datakabler
Lyslederkabler i praksis
Høje overførselshastigheder, lav dæmpning, ufølsomhed over for elektromagnetiske forstyrrelser: Lyslederkabler er en del af de moderne overførselsmedier til industrianlæg og infrastrukturanvendelser. Uanset hvilken grænseflade, det drejer sig om: Vælg den fibertype, der passer til dit anvendelsesformål, i vores produktprogram:
-
Tilslutningsstik- og patchkabelløsninger til IP20 og IP65/67
-
Alsidige lyslederstik med pin-belægningerne ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA eller M12
-
Fibertyperne POF, PCF og GOF (Multi- og Singlemode)
-
Varianter med PC- og APC-slib
-
Lyslederdatastik i serien M17 MPO: Til dataoverførsel i realtid i intelligente strømnet
-
POF (Polymer Optical Fiber) til korte overførselsstrækninger op til 75 m og datahastigheder op til maks. 100 Mbit/s
-
PCF (Polymer Clad Fiber) til mellemlange overførselsstrækninger op til 500 m og datahastigheder op til maks. 1 Gbit/s
-
GOF-Multimode (Glass Optical Fiber) til store overførselsstrækninger på op til 550 m med 10 Gbit/s
-
GOF-Singlemode til op til 50 km og datahastigheder op til 40 Gbit/s
Mere viden om lyslederteknologi
Den optiske dataoverførsel pr. lysleder muliggør datahastigheder på op til 40 Gbit/s over mange km. Her kan du få et overblik over egenskaber, fordele og anvendelighed af denne teknologi.