STS 6-PE - Fjederkraft-jordklemme
3038147

Fjederkraft-jordklemme, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Samme kontur og deling som gennemføringsklemmerne
Mekanisk og elektrisk fejlfri kontaktering ved simpel påklipsning på bæreskinnen.
Alle krav, der følger af standarden IEC60947-7-2, opfyldes