ST 2,5/2P-PE - Fjederkraft-jordklemme
3042146

tværsnit
deling

Fjederkraft-jordklemme, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Stiktilslutning, 1. etage, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Samme kontur og deling som COMBI-typerækkens PIN/PIN-varianter
Mekanisk og elektrisk fejlfri kontaktering ved simpel påklipsning på bæreskinnen.
ST ...‑PE opfylder alle kravene i IEC 60947‑7‑2
Testet til jernbaneanvendelse