PTI 16/S BU - Installationsklemme
3214023

Installationsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 76 A, Push-in-tilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 16 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kompatibel med alle installationsklemmer fra Phoenix Contact
Ud over prøvemuligheden i funktionsskakten er alle klemmesteder forsynet med en prøvekontakt.
Hvert klemmested kan mærkes entydigt og kan nemt ses ved alle indbygningspositioner
Kompakt konstruktion tilpasset installationsfordelere
Den nye Push-in-tilslutningsteknik muliggør let og direkte montering af stive og fleksible ledere med terminalrør fra 0,34 mm²