Tilslutningsklemme, mærkespænding: 300 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: N-samleskinne, farve: grøn/gul
Installationsklemmer til installationsfordelere og fladfordelere
Installationsklemmerne gør det nemmere for dig at sammensætte bygningsinstallationsfordelere. Til fortrådning i fladfordelere og installationsfordelere er installationsklemmer, der er ekstra lave og kompakte, den passende løsning. Ved hjælp af de 3-fasede systemer kan du rangere med standardstikbroer. Takket være de integrerede skillestykker kan isolationstests foretages uden frakobling af nullederen.
Tilslutningsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: N-samleskinne, farve: sølv
Tilslutningsklemme, mærkespænding: 300 V, mærkestrøm: 76 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 16 mm2, tværsnit: 1,5 mm2 - 16 mm2, montering: N-samleskinne, farve: grøn/gul
Tilslutningsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 16 mm2, tværsnit: 1,5 mm2 - 16 mm2, montering: N-samleskinne, farve: sølvfarvet
Tilslutningsklemme, mærkespænding: 300 V, mærkestrøm: 125 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 35 mm2, tværsnit: 2,5 mm2 - 35 mm2, montering: N-samleskinne, farve: grøn/gul
Installationsjordklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Push-in-tilslutning, 1., 2. og 3. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Installationsjordklemme, Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 22 A, Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Installationsjordklemme, Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., mærkespænding: 400 V, Termisk vedvarende strøm Ith: 24 A, Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Installationsetageklemme, Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., mærkespænding: 400 V, Termisk vedvarende strøm Ith: 24 A, Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Tilslutningsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 35 mm2, tværsnit: 2,5 mm2 - 35 mm2, montering: N-samleskinne, farve: sølvfarvet
Fordele
- Vedligeholdelsesfrie tilslutningsteknikker takket være Reakdyn-princippet i skrueklemmerne og Push-in teknologien
- Hurtig og sikker nullederadskillelse takket være skillestykke uden skruer
- Individuel potentialfordeling med dobbelt funktionsskakt på hvert niveau og standardiseret brotilbehør
- Enkle testmuligheder takket være integrerede prøvestikbøsninger ved hvert tilslutningspunkt
- Overskuelige fordelerløsninger takket være standardiseret mærkningstilbehør
Installationsklemmer til bygningsinstallation
Produktprogrammet for installationsklemmer
Oversigt over installationsklemmer
Installationsklemmerne PTI og UTI gør det hurtigt og pladsbesparende at sammensætte bygningsinstallationsfordelere. Klemmerne er afpasset nøjagtigt efter de krav, der følger af den elektriske installation og fordelerkonstruktionen og rækker til et ledertværsnit på 16 mm².
Produktprogrammet for installationsklemmer omfatter:
- Installationsklemmer
- Nulleder-skilleklemmer
- Forsyningsklemmer til nulledersamleskinnen
- Skille- og knivskilleklemmer
- Installationsjordklemmer
- Rækkeklemmer til KNX-fortrådning
Installationsklemmer og nulleder-skilleklemmer
Installationsklemmer og nulleder-skilleklemmer
Installationsklemmerne er en vigtig del af bygningsinstallationen. Klemmerne giver mulighed for sikker og permanent tilslutning af ledere. Installationsklemmerne er også kendetegnet ved at være nemme at håndtere, hvilket reducerer både installationstid og fejlkilder. Installationsklemmerne fås i forskellige versioner til forskellige behov.
Nulleder-skilleklemmer er også en vigtig del af bygningsinstallationen. Nulleder-skilleklemmer muliggør sikker og enkel adskillelse af nullederen. Denne funktion er især nyttig ved vedligeholdelsesarbejde eller fejlfinding, da den muliggør sikker isolering af de elektriske systemer.
Forsyningsklemme med samleskinnesystem
Installationsklemmer til KNX til forsyning til nulledersamleskinnen
Med forsyningsklemmerne (PTI 16-NLS...) kan du kontaktere nulledersamleskinner særligt nemt og komfortabelt. Alt du skal gøre er at åbne den orange vippearm, indsætte nulledersamleskinnen og lukke vippearmen igen. Denne proces kræver ikke brug af værktøj, hverken under montering eller demontering, og den kan udføres uden nogen væsentlig indsats. På grund af forsyningsklemmernes specielle design har klemmerne også en endeholder og en montagebukfunktion. Herved sparer du plads i selv de mindste installationsfordelere. En montagebuk med identisk kontur til den anden side af klemrækken fuldender sortimentet af klemmer.
Skilleklemmer og knivskilleklemmer
Skilleklemme til adskillelse af enkeltstrømkreds
Skilleklemmerne giver dig mulighed for at adskille individuelle kredsløb til forskellige målinger. Klemmerne er afpasset nøjagtigt efter dine specielle funktionskrav til den elektriske installation. Fortråd klemmerne ifølge standarden DIN VDE 0100-0108 for fortrådnings- og tilslutningskrav i installationsfordelere i offentlige bygninger og ifølge kravene for adskillelse af enkeltstrømkreds iht. DIN VDE 0100-718. Ud over at åbne og lukke kredsløb kan klemmerne også bruges på andre måder. Takket være den standardiserede, multifunktionelle skillezone kan der ud over skillestik også integreres komponenter i form af dioder eller modstande, sikringsstik samt koblingsspærrer og gennemføringsstik.
KNX-installation til bygningsautomatisering
Overskuelig KNX-installation
KNX er betegnelsen for en særlig fieldbus til bygningsautomatisering. Med et KNX-bussystem kan forskellige funktioner såsom lys-, alarm- eller klimastyring i bygninger styres automatisk. Phoenix Contact har specielle KNX-klemmer, så disse systemer kan tilsluttes hurtigt og nemt. Med etageklemmerne bliver din KNX-installation med en modulbredde på kun 3,5 mm pr. rækkeklemme endnu nemmere. For at gøre det nemmere at tildele lederfarverne i installationsfordelerne har rækkeklemmernes tilslutningspunkter en farvemæssig fordeling, der passer til lederfarverne. Således kan du på kun 7 mm modulbredde nemt rangere hoved- og reserveledere i KNX-bussystemet. Ud over overskuelighed og kompakthed muliggør KNX-klemmerne også en enkel potentialrangering med standardiserede indlægsbroer.
Effektiv planlægning med clipx ENGINEER
Engineering-software til styretavlekonstruktion
Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.
Produktbrochure Rækkeklemmer
Downloads
Brochurer om installationsklemmer
Vil du gerne modtage information på tryk om vores installationsklemmer? I det følgende kan du se vores produktbrochure om rækkeklemmer, vores brochure om kvalitet og en brochure om bygningsinstallation.