PTI 2,5-PE/L/N - Installationsjordklemme
3213950

Installationsjordklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Push-in-tilslutning, 1., 2. og 3. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Dobbelte funktionsskakte i alle etager