Montagemateriel
AP-NLS N - Afdækningsprofil
AP-NLS N
-
Afdækningsprofil
1013634
Afdækningsprofil, højde: 300 mm, farve: transparent
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Bemærk
Generelt
til N-strømskinne
Artikelegenskaber
Produkttype
Afdækningsprofil
Mål
Højde
300 mm
Materialeangivelser
Farve
transparent
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
1013634
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE2ZWX
Produktnøgle
BE2ZWX
GTIN
4055626492094
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
13,08 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
9,941 g
Toldtarifnummer
39169010
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
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
Tilbehør
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
N-samleskinne
0402174
ZBF 5:UNBEDRUCKT
-
Mærkestrimmel flad
0808642
ZBF10:UNBEDRUCKT
-
Mærkestrimmel flad
0809997
Ofte søgt
Bæreskinner
Produkthjælp