Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

AKG 4 GNYE - Tilslutningsklemme
0421029

Tilslutningsklemme, mærkespænding: 300 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: N-samleskinne, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter