CSA
Godkendelses-ID: 158887IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-62997| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 76 A | 0,5 - 16 | ||
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40050357| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 76 A | 0,5 - 16 | ||
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 4 | ||