Industrial Wireless: Fra IWLAN og Wireless IO til LoRaWAN

Industrial Wireless: Fra IWLAN og Wireless IO til LoRaWAN

Industrial Wireless muliggør sikre og pålidelige trådløse forbindelser til industrielle applikationer. Alt efter hvilke krav der stilles, kan du anvende IWLAN eller Bluetooth til realtidskommunikation, NearFi til anvendelser i nærfeltområdet eller LoRaWAN og Trusted Wireless til større afstande. Vores Wireless-løsninger omfatter Access Points og Clients samt passende antenner og kabler.

Go to Product Detail Page for item 2702198
BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarriere
BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarriere
2702198

Antennebarriere til styretavlegennemføringen, beskyttelsesmåde: Ex i, kapslingsklasse: IP65, installation afvisende sikkerhedsudstyr: Zone 2 / 22, installation antenne: I eksplosionsfarligt støv- og gasområde, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: 2 x N (hunstik), ATEX- og IECEx-godkendelse

Den rigtige radiostyrede teknologi til din applikation

Forskellige radioteknologier til forskellige anvendelsesområder har vist deres værd i praksis. Phoenix Contact tilbyder industrieegnede trådløse løsninger til dine applikationer.

  • NearFi: Til en kontaktløs energi- og realtids-Ethernet-dataoverførsel i nærfeltområdet
  • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet til effektive og industriegnede Ethernet-netværk
  • Bluetooth: Wireless Ethernet og Wireless I/O til overførsel af styringsdata i fabriksautomationen
  • Trusted Wireless: Wireless I/O og Wireless Serial til signal- og dataoverførsel i udvidede anlæg
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network til energieffektiv forsendelse af data over lange strækninger

Nye produkter

IO-Link-kobler – basisenhed
LoRaWAN-sensor til registrering af jordfugtighed
NearFi-base- og remote-koblere
LoRaWAN-kompatibel lysstyringsenhed
Næste generation WLAN-Client

IO-Link-kobler

Kontaktløs energi- og dataoverførsel

Med IO-Link-koblere kan du forsyne IO-Link-enheder kontaktløst, hurtigt og nemt og forbinde dem med styringssystemet uden slid eller vedligeholdelse. På den måde undgår du uplanlagte og uforudsigelige produktionsudfald og regelmæssige vedligeholdelsesintervaller.

Særlige egenskaber

  • Tovejs IO-Link-overførsel op til 230,4 kbit/s (COM3)
  • Kontaktløs energioverførsel op til 18 W (24 V DC / 0,75 A)
  • Rækkevidde op til 7 mm
  • Kompakt M30-, IP68-hus i rustfrit stål med M12-skruetilslutningsteknik

Dine fordele

  • Kontaktløst – ingen slid og ingen vedligeholdelse
  • Universelt – ud over strøm kan der også overføres IO-Link-data eller to digitale signaler
  • Kompakt – rund M30-konstruktion til pladsbesparende installation
  • Fleksibelt – høj grad af frihed i monteringen takket være variable tilnærmelsesmuligheder
  • Plug-and-Play – konfiguration ikke nødvendig

LoRaWAN-sensor til registrering af jordfugtighed

Registrering af jordbundsdata

LoRaWAN-sensoren til registrering af jordfugtighed kan bruges til at bestemme jordens aktuelle tilstand. Sensoren kommunikerer med IoT-platformen via en LoRaWAN-gateway for at udnytte de registrerede data om fugt, temperatur og jordens ledningsevne til miljøovervågning.

Særlige egenskaber

  • Måling af volumenfraktionen af vand i en dybde på 30 cm i jorden
  • LoRaWAN-deltagere
  • Batterilevetid op til 8 år
  • Kapslingsklasse IP67
  • Hukommelse til målte værdier (6 målte værdier)

Dine fordele

  • Kan nemt tilpasses forskellige jordtyper
  • 100 % vedligeholdelsesfri
  • Helt trådløs og kan derfor placeres overalt
  • Let at integrere i tredjepartssystemer ved hjælp af et JavaScript-bibliotek
  • Robust og slagfast hus gør det muligt at banke på sensoren med en gummihammer

Kontaktløs energi- og dataoverførsel

Ethernet-kommunikation i nærfeltområdet

NearFi-kobler overfører energi og Ethernet i realtid via en luftspalte. De nye varianter giver større rækkevidde til dataoverførsel (op til 100 mm) og mere effekt til energioverførsel (op til 100 W ved paralleltilslutning).

Særlige egenskaber

  • Ethernet-overførsel: 100 Mbps, fuld duplex, latensfri, hurtig opstart <450 ms
  • Energioverførsel: 50 W, 24 V DC / 2 A
  • Effektforøgelse til 100 W gennem paralleltilslutning
  • Overførsel af 2 galvanisk adskilte spændinger (US/UA) ved paralleltilslutning
  • Omløbende LED-ring

Dine fordele

  • Kontaktløst – ingen slid og ingen vedligeholdelse
  • Protokoluafhængig og latenstidsfri Ethernet-kommunikation i realtid
  • Fleksibelt – høj grad af frihed i monteringen takket være fleksible tilnærmelsesmuligheder
  • Plug-and-play – konfiguration ikke nødvendig
  • Reduceret montagetid takket være M12 PUSH-PULL-lyntilslutningsteknik

Intelligent lysstyring

LoRaWAN-baseret gadebelysning

Lysstyringen LPWAN LCU D4I ZHAGA EU er en del af Smart Lighting-løsningen fra Phoenix Contact. Den LoRaWAN®-kompatible styreenhed administrerer og styrer armaturer og LED-drivere i belysningsinfrastrukturen på trafikområder, parker og pladser.

Særlige egenskaber

  • DALI D4I-grænseflade til styring af moderne LED-drivere
  • LoRaWAN®-kompatibel
  • Zhaga Book 18-sokkel
  • Brug af det offentlige ISM-bånd (i Europa: 868 MHz)
  • Krypteret tovejskommunikation til lamper
  • Rækkevidde på op til flere km

Dine fordele

  • Forbedring af enegieffektiviteten gennem behovsorienteret belysning
  • Altid overblik over belysningspunkter med fjernparametrering og -diagnose
  • Intelligent lysstyring via IoT-platformen grovez.io
  • Fremtidssikret Smart Lighting-løsning – baseret på åbne grænseflader og IoT-systemer
  • Enkel eftermontering af eksisterende belysningsinfrastruktur ved blot at udvide kontrolteknologien

Industrielle Wi-Fi 6-moduler

Nyeste generation WLAN-Clients

Til effektive og pålidelige trådløse kommunikationsnetværk: Det effektive WLAN 1120 og den kompakte IP20-version, WLAN 1020, har den nyeste Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)-teknologi og et innovativt alt-i-ét-enhedsdesign.

Særlige egenskaber

  • IEEE 802.11ax
  • Bagudrettet kompatibel med ældre WLAN-standarder som Wi-Fi 4
  • WLAN Client og Soft-Access point
  • Datagennemgang >600 Mbit/s netto

Dine fordele

  • Betydelig forbedring af ydeevne, pålidelighed og realtid med Wi-Fi 6
  • Hurtigt skift af WLAN-celler takket være softwareoptimering af roaming-funktionen
  • Fremtidssikret, da det er forberedt til Wi-Fi 6E (6 GHz-båndet)
  • Forenklet montering og installation takket være "alt-i-ét"-designet
  • Mere plads i FTS'er og mobile robotter takket være kompakt konstruktion

Energi- og dataoverførsel i nærfeltområdet

Kontaktløs overførsel af energi og data via en luftspalte muliggør ikke kun slid- og vedligeholdelsesfrie forbindelser, men også overførsel gennem glasvægge eller andre ikke-ledende medier.

Det giver en bred vifte af anvendelsesmuligheder, f.eks. ved begrænset plads og bevægelse, vibrationer, støv og snavs, rotation og hyppig kontaktering.

NearFi-base-koblere og remote-koblere

NearFi-koblere til kontaktløs energi- og dataoverførsel

NearFi-koblere til kontaktløs energioverførsel og Ethernet-overførsel i realtid

Med NearFi-koblere kan energidata (op til 100 W) og Ethernet-data i realtid (100 Mbit/s, fuld duplex) overføres over en luftspalte på nogle få centimeter. Til overførsel kræves altid to enheder: en base- og en remote-kobler. Koblerne kræver ingen konfiguration og er lige så nemme at bruge som en stikforbindelse.

  • Universel – protokoluafhængig og latenstidsfri Ethernet-kommunikation i realtid
  • Synlig – let genkendelig diagnose hele vejen rundt takket være LED-ring på huset
  • Robust – IP65-hus med M12 PUSH-PULL lyntilslutningsteknik til hurtig og nem brug i krævende miljøer
IO-Link-koblere

IO-Link-kobler til kontaktløs IO-Link-overførsel

IO-Link-kobler til kontaktløs IO-Link-overførsel

IO-Link-koblere bruges til at overføre energi (18 W) og IO-Link-data via en luftspalte på op til 7 mm. Enhederne fungerer enkelt via Plug-and-Play. Base- og remote-koblere forbindes automatisk.

  • Universel – ud over energi kan der også overføres IO-Link-data eller to digitale signaler
  • Robust – IP68-hus i rustfrit stål med M12-tilslutninger til brug i krævende miljøer
  • Kompakt – M30-konstruktion til pladsbesparende montage

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Industrial Wireless LAN, forkortet Industrial WLAN eller IWLAN, muliggør en enkel trådløs tilslutning i PROFINET-, EtherNet/IP™- eller Modbus/TCP-netværk og betegnes ofte også som Wireless Ethernet. IWLAN udmærker sig ved, at der kan opbygges netværk over store flader med mange deltagere. En særlig styrke er roamingen, hvorved frit bevægelige deltagere over en stor WLAN-netværksflade opbygger deres trådløse forbindelse automatisk til det Access point med det trådløse signal, der passer bedst.
IWLAN egner sig dermed optimalt til anvendelser som f. eks. førerløse transportsystemer (AGV) og lagerbusser, elhængebaner eller betjening af maskiner og anlæg pr. tablet og smartphone. Ved hjælp af PROFIsafe styres selv sikkerhedsrelevante applikationer trådløst. Alt efter anvendelse tilbyder Phoenix Contact forskellige IWLAN-produkter.

WLAN 1000 og 1100

Trådløse moduler WLAN til industrien

WLAN 1000 og 2000 – WLAN-løsningen til industrien

De robuste trådløse moduler WLAN 1000 (Client) og 2000 (Access point) er specielt udviklet til industriens krav. Vælg den rigtige konstruktion til dig: WLAN 1100 og WLAN 2100 kombinerer antenner og trådløst modul i kun én enhed. Det trådløse modul monteres nemt på maskiner eller automatiserede transportsystemer (AGV'er) ved hjælp af ethulsmontage. De trådløse moduler WLAN 1000 og WLAN 2000 har et kompakt IP20-hus med eksterne antennetilslutninger. De er blevet udviklet til anvendelser, der kræver høj fleksibilitet ved valg og positionering af antenner. Det følgende gælder for begge konstruktioner:

  • Høj sikkerhed takket være to virtuelle Access points og IP-filter
  • Opdateret med varianter til Wi-Fi 6
  • God modtagelse og en høj grad af pålidelighed takket være MIMO-radioteknik
  • Pålidelig, hurtig roaming
  • Konfiguration via web, SNMP, REST-API eller CLI
  • WLAN-Mesh til automatiseringsnetværk (kun i varianterne 2000 og 2100)

Industrial Bluetooth

Bluetooth er frem for alt kendt fra området mobiltelefoni og computertilbehør, men har også etableret sig som kommunikationsløsning på området for maskin- og anlægskonstruktion. Teknologien er ekstremt ufølsom over for interferens i frekvensbåndet og muliggør pålidelig parallel drift med andre Bluetooth- eller WLAN-applikationer. Derfor kan der med Bluetooth realiseres meget pålidelige trådløse forbindelser, som bl. a. er en forudsætning for sikkerhedskommunikation (PROFIsafe, SafetyBridge osv.). Bluetooth er især velegnet til små, statiske anvendelser på trådløse netværk med få deltagere (punkt-til-punkt-applikation eller små netværk med maksimalt syv deltagere). Samlet set er Bluetooth særdeles velegnet til overførsel af Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til mobile eller roterende maskindele.

To stk. Ethernet-Funkbridge-EPA kommunikerer med hinanden

Den robuste Ethernet-Funkbridge-EPA

Bluetooth EPA – Ethernet og PROFINET over Bluetooth

Ethernet-portadapteren EPA 2 forbinder trådløst Ethernet-egnede automatiseringsmoduler via Bluetooth med styringsnetværket, inkl. sikkerhed. EPA 2 forener et driftssikkert trådløst modul med en integreret antenne i et kompakt og robust IP65-industrihus, hvorved integrering i din applikation bliver nem at gennemføre.

  • Transparent integration i industrielle Ethernet-styringsnetværk som PROFINET
  • Enkel konfiguration takket være MODE-knap
  • Egnet til sikkerhedskommunikation såsom PROFIsafe eller SafetyBridge
  • Low Emission Mode sørger for lav støjemission ved oprettelse af forbindelse
  • Black Channel Listing muliggør konfiguration af op til tre WLAN-kanaler, hvis frekvensområder ikke bruges af EPA-modulet.
Med Wireless MUX overføres I/O-signaler pålideligt

Med Wireless-MUX overføres I/O-signaler pålideligt til svært tilgængelige eller drejende stationer.

Wireless Multiplexer – overførsel af I/O-signaler via Bluetooth

Wireless MUX kan anvendes der, hvor du vil overføre I/O-signaler uden kabel. Systemet overfører 16 digitale og 2 analoge signaler bidirektionelt. Det betyder, at du dermed erstatter et signalkabel med 40 ledere.

  • Enkel idriftsættelse, da konfiguration eller indstilling ikke er nødvendig
  • Højt antal kanaler i kompakt hus
  • Hurtig oprettelse af forbindelse og signaloverførsel
  • Rækkevidde op til 200 m med rundstråleantenner, op til 400 m med retningsantenner ved frit udsyn
  • Aktuel Bluetooth 4.0-teknologi

Trusted Wireless 2.0

Den proprietære radioteknologi Trusted Wireless 2.0 er udviklet af Phoenix Contact specielt til anvendelse i industrielle miljøer. Den er særligt velegnet til trådløs overførsel af sensor- og aktuatorinformation samt til overførsel af små til mellemstore datamængder i udstrakte anlæg. Ved frit udsyn kan der etableres bro over afstande mellem to trådløse forbindelsesled fra nogle hundrede meter op til flere kilometer.

Trusted Wireless 2.0 lukker hullet mellem WirelessHART som speciel teknologi for sensornetværk og højhastighedsteknologien Wireless LAN. Teknologien anvendes i det industrielle trådløse system Radioline fra Phoenix Contact.

Radioline trådløst modul

Radioline er det trådløse modul til store anlæg

Det trådløse system Radioline til I/O-signaler og serielle data

Radioline er det trådløse system til store anlæg. Det særlige er, at ind- og udgange angives med blot en drejning på føringshjulet – helt uden programmering. Takket være Trusted Wireless-radioteknologi er Radioline det bedste valg for pålidelig anvendelse i industrielle omgivelser.

  • Høj grad af pålidelighed takket være Trusted Wireless-teknologi
  • Understøttede frekvensbånd: 868 MHz, 900 MHz og 2,4 GHz
  • Rækkevidder på op til 32 km via indstillelig datahastighed
  • Fleksibel i netværksopbygningen: Radioline understøtter både punkt-til-punkt-forbindelser og komplekse mesh-netværk med op til 250 deltagere
  • Spar enheder: Med kun en enhed overfører du I/O-signaler eller serielle data, takket være integreret RS-232/485-grænseflade
  • Kan udvides med op til 32 I/O-moduler – takket være DIN-skinne-busstik og Hot-Swap-evne
Radioline outdoor-boks

Koblingsudstyrskombination til udendørs installation

For at overføre I/O-signaler eller serielle data trådløst på en hurtig og enkel måde kan Radioline-outdoor-boksen installeres udenfor. Vælg de trådløse moduler (alternativt 868, 900 eller 2400 MHz) samt type og antal af I/O-udvidelsesmoduler direkte, når du bestiller.

  • Ideelt egnet til installation udendørs takket være robust, stænkvandstæt og UV-bestandigt IP66-hus til temperaturer fra -25 til +55 °C
  • Komplet forfortrådet montagekasse med integreret netdel, overspændingsbeskyttelse, udvalgt trådløst modul og I/O-udvidelsesmoduler, der sikrer intuitiv idriftsættelse og nemmere konfiguration

LoRaWAN

LoRaWAN er en Low Power Wide Area Network-specifikation (LPWAN) til trådløse batteridrevne systemer i et trådløst netværk iht. IEEE 802.15.4. Netværket muliggør problemfri dataudveksling mellem brugerenheder (knudepunkter), sensorer, gateways og IT-infrastrukturen via en universel overførselsprotokol. Som den første åbne standard tager LoRaWAN hensyn til kravene fra IoT-anvendelser.

  • Krypteret tovejskommunikation
  • Brug af det offentlige ISM-bånd (i Europa: 868 MHz)
  • Lavt energiforbrug på 100 nA til 10 mA i standby-drift
  • Meget høj modtagefølsomhed på op til -140 dBm ved 20 dBm sendeeffekt
  • Rækkevidde på op til flere km er mulig
LoRaWAN-gateway

Gateway til op- og udbygning af et LoRaWAN-netværk

LoRaWAN-gateway – grundlaget for steduafhængig kommunikation i LoRaWAN-netværk

Vores åbne LoRaWAN-gateway står til din disposition, når du vil oprette eller udvide dit private LoRaWAN-netværk. Gatewayen fungerer med et internt 4G/LTE-modem, men kan også tilsluttes internettet via Ethernet. Baseret på en standardiseret stack fungerer LoRaWAN-gatewayen som en transparent mediekonverter mellem LoRaWAN-serveren og brugerenheden. Informationerne fra flere hundrede til tusinde enheder overføres af gatewayen, afhængigt af belastningen i det trådløse netværk.

  • Til op- og udbygning af et LoRaWAN-netværk
  • Frit parametrerbar mht. adgangen til LoRaWAN-servere
  • Beskyttede data takket være krypteret og sikker overførsel
  • Spændingsforsyning over Ethernet PoE+
  • Internt 4G / LTE-modem
  • Egnet til outdoor-anvendelser takket være høj kapslingsklasse i IP67
LoRaWAN-styreenheder

LoRaWAN-styreenheder til intelligent lysstyring

LoRaWAN-styreenheder – intelligent og trådløs fortrådning af lamper

Phoenix Contact tilbyder LoRaWAN-styreenheder (LCU) til administration og styring af lamper og LED-drivere. Sortimentet spænder fra enheder med baser for nem tilslutning til Zhaga- og NEMA-lampehoveder til universelle styreenheder, hvormed du kan integrere dine eksisterende lamper i et LoRaWAN-netværk. De indbyggede enheder til den klassiske belysningsstyretavle erstatter timeren eller rundstyringsenheden og styrer dermed hele gader.
Sortimentet indeholder som ekstraudstyr mulighed for at kontrollere moderne LED-drivere via den gængse DALI-kommunikationsprotokol. Det betyder, at styreenhederne kan bruges på flere LED-drivere uanset producent.

  • Forbedring af enegieffektiviteten gennem behovsorienteret belysning
  • Altid overblik over belysningspunkter med fjernparametrering og -diagnose
  • Krypteret tovejskommunikation til lamper
  • Kompatibel med gængse grænsefladestandarder som ZHAGA og NEMA
  • Eftermontering af eksisterende lysinfrastruktur ved blot at udvide kontrolteknologien
Gadebelysning i netværk i en by

LoRaWAN-baseret gadebelysningsløsning

Fremtidssikret design af belysningsstruktur

Vil du kombinere de enkelte belysningspunkter i et LoRaWAN-netværk og kombinere dem med andre Smart City-applikationer? Brug vores LoRaWAN-komponenter til at integrere lamperne i et intelligent lysstyringssystem.

Sammen med dig kan vi udtænke en fremtidssikret løsning, der er skræddersyet til dine behov, baseret på åbne grænseflader og IoT-systemer.

Rundstråleantenner og retningsantenner

Altid klar til modtagelse med den rigtige antenneteknologi

Antenner og tilbehør

Altid klar til at modtage: Phoenix Contact tilbyder et bredt produktprogram af rundstråleantenner til frit bevægelige applikationer og retningsantenner til at bygge bro over store afstande. Til trådløse forbindelsesled, som bevæger sig langs en defineret strækning, f.eks. elhængebaner, fås der også lækbølgeledere. Produktprogrammet afrundes af den rigtige kablingsteknologi, monteringstilbehør som ledninger, overspændingsbeskyttelse og tilslutningsstik.

Antennesystemet har afgørende betydning for et trådløst systems ydeevne. I vores folder "10 antenneregler" kan du læse om, hvad du skal overveje, når du skal udvælge og installere produktet.

Person, der er ved at planlægge trådløse netværk

Vi støtter dig i planlægningen af effektive trådløse systemer med høj fejlsikkerhed

Professionel planlægning af trådløse netværk

God planlægning er en vigtig forudsætning for et pålideligt og effektivt trådløst netværk. Vi hjælper dig med planlægning, konfiguration og idriftsættelse af dit trådløse netværk samt med vedligeholdelse og support i tilfælde af fejl. Vil du gøre dig selv eller dine medarbejdere klar til at arbejde med radioteknik? Vi tilbyder dig individuelt tilpassede kurser og træning i praksis.

Professionel trådløs oplysning

For at forenkle planlægningen af trådløse netværk baseret på det trådløse system Radioline tilbyder Phoenix Contact gratis simulering af trådløse netværk med op til ti stationer. Fortæl os koordinaterne for de stationer, der skal netværkes, og vi vil undersøge muligheden for dig ved hjælp af software til planlægning af trådløse netværk eller gennem radiosignaltests på stedet. Ved hjælp af simulering afgøres det, om en trådløs forbindelse fungerer eller skal testes. I simuleringen tages data om højde samt radio- og overfladeegenskaber i betragtning. Du modtager en udførlig testrapport og en stykliste med alle nødvendige komponenter.