Wireless-multiplexer Det trådløse signalkabel. Med Wireless MUX overføres I/O-signaler pålideligt til svært tilgængelige eller drejende stationer. Wireless MUX installeres lynhurtigt: Tilslut, tænd, og straks overføres signalerne trådløst. Etablering af forbindelse samt signaloverførsel foregår automatisk pga. den faste sammenkædning.

Wireless multiplexere på bæreskinnen

Dine fordele

  • Enkel idriftsættelse – konfiguration eller indstilling ikke er nødvendig
  • Højt antal kanaler i kompakt hus
  • Typisk overførselstid på mindre end 10 ms
  • Rækkevidde op til 200 m med rundstråleantenner, op til 400 m med retningsantenner ved frit udsyn
  • Aktuel Bluetooth 4.0-teknologi med lavt energiforbrug
To Wireless multiplexere på bæreskinnen

Wireless Multiplexer: Pak ud, slut til og tænd

Wireless Multiplexer, det trådløse signalkabel

Wireless multiplexeren overfører 16 digitale og to analoge signaler bidirektionelt, altså i begge retninger, således at den kan dermed erstatte et signalkabel med 40 ledere. Forbindelsen overvåges konstant. Hvis der er alvorlige fejl eller afbrydelser på forbindelsen, sættes udgangene tilbage i den definerede tilstand LOW. Dette vises med en diagnose-LED på modulet. Link-kvalitetsvisningen informerer permanent brugeren om forbindelseskvaliteten.

Tilslutningen til styringen kan foretages enkelt og hurtigt over eksisterende ind- og udgangskanaler.

Ready-to-use: Pak ud, slut til og tænd

Typiske anvendelsesområder

Wireless Multiplexer anvendes overalt, hvor få digitale eller analoge ind- og udgangssignaler skal udveksles trådløst med en fjerntliggende eller bevægelig station. Især fabriksautomationen er karakteriseret ved maskindele, der bevæger sig konstant.

Industrikran
Støberi
Spildevandsanlæg med udendørs bassin
Industrikran

Erstatter slæberinge, slæbekabler samt kabelslanger og -tromler.

Applikationseksempler:

  • Krananlæg med f.eks. slidfri trådløs kommunikation mellem brokran og central styring eller ved styring af de såkaldte "løbekatte"
  • Betonværk med f.eks. trådløs kommunikation mellem mørteltransportvogn og central styring eller trådløs kommunikation mellem galgekran og central PLC

Støberi

Styring af bevægelige maskiner og anlæg, erstatning for kabeltromler samt fejlsensible og vedligeholdelseskrævende kabelrender.

Applikationseksempler:

  • Støberi med f.eks. trådløs kommunikation mellem mobile læssevogne og central styring
  • Komposteringsanlæg med f.eks. trådløs kommunikation mellem mobile konvertere og slangetromlevogne til vandforsyning

Spildevandsanlæg med udendørs bassin

Erstatter slæberinge og styring af fjerntliggende eller vanskeligt tilgængelige eller bevægelige anlægsdele.

Applikationseksempel:

  • Rensningsanlæg med f.eks. aktivering af pumper i sandfangsanlæg eller trådløs kommunikation mellem dozer og central PLC