Den modulære 3-fasede hybrid-motorstarter med "direkte start"-funktion og strømovervågning har følgende funktioner: - Højreløb - Motoroverbelastningsbeskyttelse - NØDSTOP indtil Performance Level PLe (TÜV-certificeret) Brug af adapter til DIN-skinne busforbinder (varenummer: 2203861) giver endnu flere fordele: - NØDSTOP-frakobling af aktiveringssignalet også over DIN-skinne busforbinderen, f. eks. via et sikkerhedsrelæ (PSR MC38...) - Forsyning over DIN-skinne busforbinderen også via en systemstrømforsyning (f. eks. QUINT4-SYS...) eller via printkortstikket IMC 1,5/ 5-ST-3,81, varenummer: 1857919 - Valgfrit relæmodul (f. eks. EM-2RSC/21AU-R/L-P, varenummer: 2908701) leverer ekstra statusinformationer
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P
-
Hybrid-motorstarter
2908700
Hybrid-motorstartere som alternativ til den klassiske effektafbryder. Starter 3~ AC motorer op til 3 A, giver motorbeskyttelse og nødstop indtil SIL 3 / PL e. Mulig gruppeafbrydelse, forsyning og relæudvidelse over DIN-skinne busforbinder.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | Hybrid-motorstartere |
Produktfamilie | CONTACTRON |
Driftstype | 100 % ED |
Antal faser | 3 |
Type af motorstarter | Til direkte motorstart |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Belastningsafhængig) |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Belastningsafhængig) |
Tabseffekt maks. | 4,1 W |
Tabseffekt min. | 0,88 W |
Koordineringsmetode | 1 |
Forsyning | |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC |
Område for styringsforsyningsspænding | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Styrespændingsstrøm IS | 60 mA |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
Fejltilslutningsbeskyttelse; Parallel-fejltilslutningsbeskyttelsesdiode | |
Isoleringsegenskaber | |
Mærkeisolationsspænding | 550 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Isoleringsegenskaber mellem kontrolindgangs- og kontrolforsyningsspænding og hjælpestrømkreds til hovedstrømkreds | Sikker adskillelse (IEC 60947-1) |
Isoleringsegenskaber mellem kontrolindgangs- og kontrolforsyningsspænding til hjælpestrømkreds | Sikker adskillelse (IEC 60947-1) ved hjælpestrømkreds ≤ 300 V AC |
Hurtig afbrydelse | |
Indkoblingsværdi | > 33 A |
Reaktionstid | < 0,5 s |
Styre | |
Betegnelse indgang | Kontrolindgang og aktiveringsindgang |
Bemærk | Enable-indgangen er kompatibel med signaler med afblænding (halvleder-udgangssignaler med testimpuls af maks. 3 ms varighed), Impulser uden afblænding af maks. 4 ms varighed tolereres, uden at det får indflydelse på sikkerhedsfunktionen. |
Driftsspænding UC | 24 V DC |
Aktiveringsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Driftsstrøm IC | 7 mA |
Koblingsniveau | 9,6 V ("0"-signal) |
19,2 V ("1"-signal) | |
Koblingsniveau | < 5 V DC (Til NØDSTOP) |
Slukketid typisk | < 30 ms |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
AC-udgang | |
Driftsspænding Ue | 500 V AC |
Driftspændingsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
Driftsstrøm Ie | 3 A (AC-51) |
3 A (AC-53a) | |
Netfrekvens | 50/60 Hz |
Område for belastningsstrøm | 180 mA ... 3 A |
Udløsekurve iht. IEC 60947-4-2 | Class 10 |
Afkølingstid | 20 min (til auto-reset) |
Lækstrøm | 0 mA |
Returmeldeudgang | |
Bemærk | Returmelding: Potentialfri skiftekontakt, signalkontakt |
Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
Koblingsevne efter IEC 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
Styrekreds | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Belastningskreds | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Statusvisning | LED (gul) |
Driftspændingsvisning | LED grøn |
Fejlvisning | Rød LED |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 107 mm |
Dybde | 114 mm |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Bemærk derating) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
UL-godkendelse | |
Certifikat | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Mærkning | ≤ 3 |
Bemærk | Sikker frakobling |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Mærkning | 2 |
Bemærk | Motorbeskyttelse |
Performance Level (ISO 13849) | |
Mærkning | ≤ e |
Bemærk | Sikker frakobling |
Kategori (ISO 13849) | |
Mærkning | ≤ 3 |
Bemærk | Sikker frakobling |
UL-data | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (sikring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (sikring 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 3 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 0,5 hp (208 V AC) |
0,5 hp (230 V AC) | |
0,5 hp (240 V AC) | |
1,5 hp (480 V AC) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Normer / bestemmelser | |
Standarder | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
EN ISO 13849 | |
IEC 62061 | |
IEC 61508 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | Kan monteres med afstand: Se derating-diagram |
Monteringsposition | Lodret (bæreskinne vandret, motorudgang forneden) |
Varenummer | 2908700 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK7471 |
Produktnøgle | DK7411 |
GTIN | 4055626323176 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 318,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 318,4 g |
Toldtarifnummer | 85371098 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: Ikke relevant) |
SCIP | 438827af-dc85-4cfd-9f06-9fa55843a4e7 |
Kompatible produkter
-
BRIDGE- 2 - Bro 2900746
-
BRIDGE- 3 - Bro 2900747
-
BRIDGE- 4 - Bro 2900748
-
BRIDGE- 5 - Bro 2900749
-
BRIDGE- 6 - Bro 2900750
-
BRIDGE- 7 - Bro 2900751
-
BRIDGE- 8 - Bro 2900752
-
BRIDGE- 9 - Bro 2900753
-
BRIDGE-10 - Bro 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Bro 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Bro 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Bro 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Bro 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Bro 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Bro 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Bro 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Bro 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Bro 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Bro 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Bro 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Bro 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Bro 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Bro 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Bro 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Bro 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Bro 2909899
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Udvidelsesmodul 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Udvidelsesmodul 2909573
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN-skinne busforbinder 2908702
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Sikkerhedsrelæer 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Sikkerhedsrelæer 1009832
-
PSR-TBUS - DIN-skinne busforbinder 2890425
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN-skinne busforbinder 1326060
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printkortstik 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printkortstik 1857919
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre