BRIDGE- 9-3M - Bro
2901701

Ledningssløjfebro 3-faset til 9 moduler i CONTACTRON-familien med skruetilslutning og 22,5 mm modulbredde, tilslutningsledning: 3 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Passer kun til CONTACTRON-typerækker med skruetilslutning ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Brokobling af 2 til 10 moduler med maks. modulafstand 22,5 mm
Tydelig fortrådningsbesparelse
Til 575 V AC / 3 x 25 A