BRIDGE- 4- 2M/0,3M
-
Bro
2909899
Ledningssløjfebro 3-faset til 4 moduler i CONTACTRON-familien med skruetilslutning og 22,5 mm modulbredde, ledningslængde mellem modulerne: 0,3 m, tilslutningsledning: 2 m
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Brokobling af 2 til 10 moduler med maks. modulafstand 22,5 mm
Brokobling af 2 til 10 moduler med maks. modulafstand 22,5 mm
Til 575 V AC / 3 x 25 A