PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
-
Sikkerhedsrelæer
1009832
Sikkerhedsrelæer til nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitre op til SIL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuel, overvåget start, 2 funktionsstrømkredse, 1 signaludgang, TBUS-grænseflade, US = 24 V DC, stikbar Push-in-klemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anvendelse | Nødstop |
| Beskyttelsesdør | |
| Lysgitter | |
| Magnetkontakt | |
| Transponder | |
| Styring | med 1 og 2 kanaler |
| Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid, typisk | 30 ms (manuel, overvåget start) |
| 200 ms (automatisk start) | |
| Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | 200 ms (ved styring over A1) |
| Typisk udkoblingstid | 25 ms (Ved styring over sensorkredsene) |
| 60 ms (ved styring over A1) | |
| Genstartstid | < 1 s (Boot-tid) |
| Genindkoblingstid | < 500 ms |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 16,6 W (ved US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
| Driftsart | 100 % ED |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V |
| Målestødspænding / isolering | Se datablad, kapitel "Isolationskoordinering". |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -15 % / +10 % (Afsikre eksternt) |
| Styrespændingsstrøm IS | typ. 75 mA |
| Effektforbrug ved US | typ. 1,8 W |
| Indkoblingsstrøm | < 4 A (Δt = 3 ms ved Us) |
| Filtertid | 20 ms (på A1 ved spændingsreduktioner ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Digital: Sensorkreds (S10, S12, S13, S22) | |
| Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienterede sensorindgange |
| Antal indgange | 4 |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Indkoblingsstrøm | < 40 mA (typ. ved US på S10) |
| < 300 mA (typ. ved US på S12, Δt = 150 ms) | |
| < 3 mA (typ. ved US på S13) | |
| > -300 mA (typ. ved US på S22, Δt = 150 ms) | |
| Filtertid | 2 ms (på S10, S12, S13; testpulsbredde low-testpulse) |
| 1 s (på S10, S12, S13; testpulsrate low-testpulse) | |
| Lyse testpulse/high-testpulse ikke tilladt. | |
| Samtidighed | ∞ |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømforbrug | 40 mA (typ. ved US på S10) |
| 45 mA (typ. ved US på S12) | |
| 3 mA (typ. ved US på S13) | |
| -35 mA (typ. ved US på S22, Δt = 150 ms) | |
| Digital: Startkreds (Y1, S34, S35) | |
| Beskivelse af indgangen | ikke sikkerhedsorienteret |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Indkoblingsstrøm | < 60 mA (typ. ved US på Y1, Δt = 150 ms) |
| < 270 mA (typ. ved US på S34, Δt = 15 ms) | |
| < 80 mA (typ. ved US på S35, Δt = 25 ms) | |
| Filtertid | Ingen mørke testpulse/low-testpulse tilladt. Lyse testpulse/high-testpulse ikke tilladt. |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømforbrug | typ. 10 mA (typ. ved US på Y1) |
| typ. 34 µA (typ. ved US på S35) | |
| Relæ: Funktionsstrømkreds (13/14, 23/24) | |
| Beskrivelse af udgangen | Sikkerhedsorienterede sluttekontakter |
| med hver 2 NO på række, uforsinket, potentialfri | |
| Antal udgange | 2 (ikke-forsinket) |
| Kontaktudførelse | 2 Funktionsstrømkredse |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC (Vær opmærksom på belastningskurven) | |
| Brydeeffekt | min. 100 mW |
| Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingsevne | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
| Kvadr.: Totalstrøm | 72 A2 (Bemærk derating) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Udgangssikring | 10 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (til low-demand-applikationer) | |
| Melding: Y30 | |
| Beskrivelse af udgangen | PNP |
| ikke sikkerhedsorienteret | |
| Antal udgange | 1 |
| Spænding | ca. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
| Strøm | maks. 100 mA |
| Indkoblingsstrøm maks. | 500 mA (Δt = 1 ms ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Statusvisning | 4 x LED (grøn) |
| Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 117,5 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Materiale hus | PA |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Chok | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Se deratingkurve |
| Monteringsposition | vertikalt eller horisontalt |
| Varenummer | 1009832 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA181 |
| Produktnøgle | DNA181 |
| GTIN | 4055626482712 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 201,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 169,38 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed |
Kompatible produkter
-
PSR-TBUS - DIN-skinne busforbinder 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2709561
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid-motorstarter 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid-motorstarter 2909554
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybrid-motorstarter 2908699
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybrid-motorstarter 2908697
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid-motorstarter 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid-motorstarter 2909567
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybrid-motorstarter 2908700
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybrid-motorstarter 2908698
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid-motorstarter 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid-motorstarter 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN-skinne busforbinder 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN-skinne busforbinder 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
Dine fordele
Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
1-eller 2-kanaler styring
2 funktionsstrømkredse, 1 digital signaludgang
Til nødstop- og beskyttelsesdørovervågning samt til bearbejdning af lysgitre
TBUS-grænseflade til tilslutning af CONTACTRON-hybridmotorstartere og MINI POWER-strømforsyninger
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre