BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Bro
2909898

Ledningssløjfebro 3-faset til 3 moduler i CONTACTRON-familien med skruetilslutning og 22,5 mm modulbredde, ledningslængde mellem modulerne: 0,3 m, tilslutningsledning: 2 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Tydelig fortrådningsbesparelse
Brokobling af 2 til 10 moduler med maks. modulafstand 22,5 mm
Til 575 V AC / 3 x 25 A