PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Sikkerhedsrelæer
1009831

Sikkerhedsrelæer til nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitre op til SIL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuel, overvåget start, 2 funktionsstrømkredse, 1 signaludgang, TBUS-grænseflade, US = 24 V DC, stikbar skrueklemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
1-eller 2-kanaler styring
2 funktionsstrømkredse, 1 digital signaludgang
Til nødstop- og beskyttelsesdørovervågning samt til bearbejdning af lysgitre
TBUS-grænseflade til tilslutning af CONTACTRON-hybridmotorstartere og MINI POWER-strømforsyninger