Industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og energieffektiv Intel® Celeron® N3350-processor med 32 GB eMMC-masselager, 128 GB M.2-SSD, 2x COM-porte og Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-operativsystem
Boks-pc'er
Vores kompakte boks-pc'er er designet til mange automatiseringsopgaver - fra enkel dataregistrering til komplekse IoT- og Edge-anvendelser. Oplev fordelene ved en bæreskinne- eller vægmontage af en særligt robust og pladsbesparende konstruktion. Her får man gennem vores Embedded-pc'er muligheden for en passende IPC-løsning til praktisk talt enhver branche og enhver applikation på grund af deres skalerbare ydeevne og et stort antal grænseflader.
BL2 BPC 1501E-128-W10
- Boks-pc
BL2 BPC 1501E-128-W10
- Boks-pc
1158235
Fordelene ved vores boks-pc'er
- Høj systemtilgængelighed i kompakt design takket være industriegnet konstruktion uden ventilator og uden brug af bevægelige dele
- Alsidig i brug takket være forskellige monteringsmuligheder, f.eks. på bæreskinne
- Processorydelse, der passer til anvendelsen med effektive og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-processorer af den nyeste generation
- Kan udvides fleksibelt takket være valgfrie udvidelseskort og PCIe-slots
- Secure Hardware-valgmulighed vha. TPM 2.0