Industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og energieffektiv Intel® Atom® E3940-processor
Boks-pc'er
Vores kompakte boks-pc'er er designet til mange automatiseringsopgaver - fra enkel dataregistrering til komplekse IoT- og Edge-anvendelser. Oplev fordelene ved en bæreskinne- eller vægmontage af en særligt robust og pladsbesparende konstruktion. Her får man gennem vores Embedded-pc'er muligheden for en passende IPC-løsning til praktisk talt enhver branche og enhver applikation på grund af deres skalerbare ydeevne og et stort antal grænseflader.
Kompakt industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og effektiv, Intel Atom® x6413E-processor med lang levetid, 16 GB LPDDR4 RAM og 240 GB NVMe SSD-lager onboard.
Industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og energieffektiv Intel® Celeron® N3350-processor med 32 GB eMMC-masselager, 128 GB M.2-SSD, 2x COM-porte, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-operativsystem og et Trusted Platform Module (TPM)
Industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og energieffektiv Intel® Celeron® N3350-processor med 32 GB eMMC-masselager, 64 GB M.2-SSD, 2x COM-porte, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-operativsystem og en Trusted Platform Module (TPM)
Industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP20 og kraftig Intel® Core™ i7-6600U-processor med 16 GB RAM og M.2-masselager.
Industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og energieffektiv Intel® Atom® E3940-processor med 64 GB eMMC
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY-sættet opgraderer en Phoenix Contact industri-pc (IPC) fra Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 eller Windows 10 IoT 2021 LTSC til Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024-operativsystemet. Kun en Phoenix Contact-IPC, der er solgt og konfigureret med et Windows-operativsystem, kan opdateres. Understøttede IPC-platforme er: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)
Industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP20 og energieffektiv Intel® Pentium® Quad-Core-processor med 4 GB RAM og M.2-masselager.
Industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og energieffektiv Intel® Atom® E3940-processor med 64 GB eMMC og Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-operativsystem.
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value Kit opgraderer en Phoenix Contact industri-pc (IPC) fra Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 eller Windows 10 IoT 2021 LTSC til operativsystemet Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Kun en Phoenix Contact-IPC, der er solgt og konfigureret med et Windows-operativsystem, kan opdateres. Understøttede IPC-platforme er: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Fordelene ved vores boks-pc'er
- Høj systemtilgængelighed i kompakt design takket være industriegnet konstruktion uden ventilator og uden brug af bevægelige dele
- Alsidig i brug takket være forskellige monteringsmuligheder, f.eks. på bæreskinne
- Processorydelse, der passer til anvendelsen med effektive og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-processorer af den nyeste generation
- Kan udvides fleksibelt takket være valgfrie udvidelseskort og PCIe-slots
- Secure Hardware-valgmulighed vha. TPM 2.0