UK 10 N-FE
-
Gennemgangsklemme
3048277
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 57 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 10 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: sort/gul
Produktdetaljer
Produkttype | Gennemføringsklemme |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,82 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 10 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skruestørrelse | M4 |
Tilspændingsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Prøvedorn | B6 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Ledertværsnit AWG | 20 ... 6 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Tværsnit med indlægsbro massiv | 10 mm² |
Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 10 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Mærkestrøm | 57 A |
Maks. belastningsstrøm | 76 A (ved 16 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 800 V |
Mærketværsnit | 10 mm² |
Bredde | 10,2 mm |
Endepladebredde | 1,8 mm |
Farve | flerfarvet |
sort (RAL 9005) | |
gul (RAL 1018) | |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 10 mm² | 1,2 kA |
Korttidsstrømsikkerhed 16 mm² | 1,92 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 2 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Testkraft beregnet værdi | 5 N |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 o/min. |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
10 mm² / 2 kg | |
16 mm² / 2,9 kg | |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Varenummer | 3048277 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE1211 |
Produktnøgle | BE1211 |
GTIN | 4046356762670 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 17,28 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 16 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBI 2-10 - Fast bro 0203483
-
FBI 10-10 - Fast bro 0203276
-
FB 10-10-EX - Fast bro 0203247
-
FB 4-10 - Fast bro 0203182
-
FB 10-10 - Fast bro 0203179
-
FB 3-10 - Fast bro 0203140
-
EB 2-10 - Indlægsbro 0203153
-
EB 3-10 - Indlægsbro 0203328
-
EB 10-10 - Indlægsbro 0203137
-
SB 2- 8/13 N - Koblingsbro 0200062
-
ISSBI 10-10 - Bro 0301521
-
D-UK 4/10 - Endeplade 3003020
-
D-UK 4/10 BU - Endeplade 3003101
-
WS 5-10 - Advarselsskilt 1004429
-
WS 4-10 - Advarselsskilt 1004225
-
STL 10N/5N - Trinlaske 0204110
-
TS-K - Skilleplade 1302215
-
ATP-UK - Skilleplade 3003224
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Mærkeark 1007248
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skruetrækker 1205066
-
SCP 2-10 - Kortslutningsstik 3070412
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
PS-MT - Prøvestik 0311647
-
PS-IH WH - Isolationsstoptylle 0311566
-
PS-IH RD - Isolationsstoptylle 0311579
-
PS-IH BU - Isolationsstoptylle 0311582
-
PS-IH YE - Isolationsstoptylle 0311595
-
PS-IH GN - Isolationsstoptylle 0311605
-
PS-IH GY - Isolationsstoptylle 0311621
-
PS-IH BK - Isolationsstoptylle 0311634
-
PS-IH VT - Isolationsstoptylle 0311618
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Prøvestikliste 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Prøvestikliste 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Prøvestikliste 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Prøvestikliste 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Prøvestikliste 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Prøvestikliste 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Prøvestikliste 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Prøvestikliste 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Prøvestikliste 0303406
-
PSB 4/7/6 - Prøvestikliste 0303299
Dine fordele
Alle universalklemmer i typerækken UK... kan som standard også anvendes i Ex e-området efter IEC/EN 60079
Numrene på de respektive certifikater vedr. Ex-godkendelse findes under de tekniske tilslutningsdata
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre