Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Forsyningsskillemoduler
2908856

Ex i-Forsyningsmåleværdikonverter og indgangsskilleforstærker, kun udgang 1 er HART-transparent. Overfører passive eller aktive signaler fra det eksplosionsfarlige område galvanisk adskilt til to udgange. antal kanaler: 1, HART-transparent, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Push-in-tilslutning

Produktdetaljer









Kompatible produkter