Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PTFIX 6X2,5-NS35A BN - Fordelerblok
3273142

Fordelerblok, Blok med vandret orientering, mærkespænding: 690 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 6, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: brun

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering
Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter