PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU - Fordelerblok
3273112

Fordelerblok, Blok med lodret orientering og integreret forsyning, mærkespænding: 690 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 19, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, Afgrening, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-tilslutning, Samlet tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering
Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter