PTFIX 6/12X2,5-NS35A VT - Fordelerblok
3273236

Fordelerblok, Blok med vandret orientering og integreret forsyning, mærkespænding: 690 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 13, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, Afgrening, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-tilslutning, Samlet tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: violet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %
Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering