CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
Indgang | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
B | ||||
Udgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Indgang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Udgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Indgang | 300 V | 50 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-63086Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 41 A | - 6 |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40047798Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 41 A |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Udgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Indgang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Udgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Indgang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Udgang | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Indgang | 600 V | 5 A | 20 - 8 |