PTFIX 18X2,5-G WH - Fordelerblok
3273450

Fordelerblok, Grunddel, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 18, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: limning, farve: hvid

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %
Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering