PTFIX 12X2,5-NS15A PK
-
Fordelerblok
3274139
Fordelerblok, Blok med vandret orientering, mærkespænding: 690 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 12, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, farve: pink
Produktdetaljer
Bemærk til driften | blokkene kan brokobles indbyrdes over lederskakten, passende kortslutningsbroer, se tilbehør |
Generelt | |
Bemærk | Den maksimale belastningsstrøm for det enkelte tilslutningspunkt må ikke overskrides. |
Produkttype | Fordelerklemme |
Antal tilslutninger | 12 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 12 |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Dimensioneringstværsnit AWG | 14 |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
Prøvedorn | A3 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 26 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Mærkestrøm | 24 A |
Maks. belastningsstrøm | 32 A |
Maks. total strøm | 48 A |
Mærkespænding | 690 V |
Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
Ledertværsnit stiv | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit ufleksibelt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Bredde | 31,5 mm |
Højde | 28,6 mm |
Dybde på NS 15 | 31,4 mm |
Farve | gammelrosa (RAL 3014) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 2,5 mm² | 0,3 kA |
Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² | 0,48 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Testkraft beregnet værdi | 1 N |
Resultat | Test bestået |
Bemærk | Ved rækkemontering af flere blokke anbefales det at sætte en bæreskinneadapter under forbindelsesstedet/et flangeelement mellem blokkene. |
Ved varianter med 6 eller 7 tilslutninger er det tilstrækkeligt at sætte en bæreskinneadapter i midten pr. blok og flangeelementer efter hver anden blok. | |
Ved anvendelse af bæreskinneadapteren PTFIX-NS35 må en rækkemonteret blok ikke rage mere end halvvejs ud. | |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 o/min. |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Resultat | Test bestået |
Ældning | |
Temperaturcykluser | 192 |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Chokvarighed | 18 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 15 |
Varenummer | 3274139 |
Pakningsenhed | 8 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 8 Stk. |
Salgsnøgle | BEA114 |
Produktnøgle | BEA114 |
GTIN | 4055626393629 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 25,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 25 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 2-5 BU - Indlægsbro 3036877
-
FBS 2-5 GY - Indlægsbro 3038969
-
KLM 2 - Kabelrække-skilteholder 0807575
-
KLM 3-L - Kabelrække-skilteholder 0814788
-
PTFIX 2,5-RZ - Montageadapter 1632417
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolationsstoptylle 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolationsstoptylle 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolationsstoptylle 3002869
-
TML (EX3,8)R - Mærkestrimler 0801837
-
TML (104X3,8)R - Mærkestrimler 0801833
-
TML (104X2,8)R - Mærkestrimler 0801832
-
TML (EX2,8)R - Mærkestrimler 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Mærkeark 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Mærkeark 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Mærkeskilte til klemmer 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Mærkeskilte til klemmer 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Mærkeark 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Mærkeark 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiket 1092026
-
MPS-MT SN - Prøvestik 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
Dine fordele
Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering
Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter
Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre