PTFIX-funktionsfordelingsblokkene muliggør enkel integration af funktionselementer som f.eks. skilleelementer, sikringer eller komponenter. Blokkene har en integreret brokobling og fås med syv tilslutningspunkter og et mærketværsnit på 2,5 mm².
Fordelerblok, Blok med lodret orientering, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 18, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort