CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE
-
Systempakke
1164787
PTFIX-sæt i praktisk Sortimo-systemkuffert L-BOXX 102. 72 fordelerblokke, bl.a. med forsyningskontakt med dimensioneringstværsnit på 10 mm2 og udtagskontakter med dimensioneringstværsnit på 4 mm2, 20 monoblokke med dimensioneringstværsnit på 2,5 mm2, 53 bæreskinneadaptere, 16 skrueflanger, indlægsbroer og mærkningsmateriale