Fordelerblokke og enhedsklemmeblokke

Fordelerblokke og enhedsklemmeblokke

FIX-bloksystemets fordelings- og enhedsklemmeblokke fås tilslutningsklare i forskellige tværsnit, monteringstyper og farver. FIX-blokkene kan anvendes med det samme og kombineres efter ønske. Fordelerblokkene og enhedsklemmeblokkene er velegnede til fleksibel og pladsbesparende fortrådning.

Go to Product Detail Page for item 3273868
PTFIX 10/6X4 WH - Fordelerblok
PTFIX 10/6X4 WH - Fordelerblok
3273868

Fordelerblok, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 7, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, Afgrening, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-tilslutning, Samlet tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 10 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: hvid

Go to Product Detail Page for item 1487214
PTFIX 6/6X2,5-MT BU - Funktionsfordelerblok
PTFIX 6/6X2,5-MT BU - Funktionsfordelerblok
1487214

Funktionsfordelerblok, Grunddel med forsyning og skillekniv i afgreningerne, adskillelse vha. skruetrækker, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 20 A, Afgrening, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Samlet tilslutning, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, montering: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: blå

Go to Product Detail Page for item 3273654
PTFIX 10/18X4-NS35 OG - Fordelerblok
PTFIX 10/18X4-NS35 OG - Fordelerblok
3273654

Fordelerblok, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 19, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, Afgrening, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-tilslutning, Samlet tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 10 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: orange

Go to Product Detail Page for item 3273215
PTFIX 6/6X2,5-NS35A PK - Fordelerblok
PTFIX 6/6X2,5-NS35A PK - Fordelerblok
3273215

Fordelerblok, Blok med vandret orientering og integreret forsyning, mærkespænding: 690 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 7, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, Afgrening, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-tilslutning, Samlet tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: pink

Go to Product Detail Page for item 1765184
PTFIX 12X1,5 GNYE - Fordelerblok
PTFIX 12X1,5 GNYE - Fordelerblok
1765184

Fordelerblok, Grunddel uden jordlederfunktion, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 6, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: grøn/gul

Go to Product Detail Page for item 1765187
PTFIX 4/6X1,5 GNYE - Fordelerblok
PTFIX 4/6X1,5 GNYE - Fordelerblok
1765187

Fordelerblok, Grunddel uden jordlederfunktion, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 7, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Afgrening, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Samlet tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: grøn/gul

Go to Product Detail Page for item 1019463
PTVFIX 2X2,5 RD - Monoblok
PTVFIX 2X2,5 RD - Monoblok
1019463

Monoblok, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: rød

Konfigurator til FIX-fordelerblokke, funktionsfordelerblokke og enhedsklemmeblokke

Konfigurator til FIX-fordelerblokke, funktionsfordelerblokke og enhedsklemmeblokke

Konfigurator til FIX-fordelerblokke og enhedsklemmeblokke

Brug vores konfigurator, og sammensæt din individuelle løsning. Med konfiguratoren kan der nemt og intuitivt skabes individuelle løsninger med fordelerblokke, funktionsfordelerblokke og enhedsklemmeblokke i forskellige farver.

Dine fordele

  • Hurtig installation takket være tilslutningsparate fordelerblokke og enhedsklemmeblokke
  • Høj grad af pladsbesparelse takket være minimal størrelse
  • Fleksible monteringsmuligheder takket være forskellige montageadaptere samt specielle klæbevarianter
  • Farvemæssig sammenkædning af ledning og tilslutningspunkt for intuitiv og sikker installation
  • Standardiseret tilbehør – blokkene kan udvides, kontrolleres og mærkes med CLIPLINE complete-tilbehør uden delingstab

FIX-blokke med Push-in teknologi

De brugsklare og vedligeholdelsesfrie FIX-blokke med Push-in tilslutningsteknik gør det muligt at installere dem hurtigt og nemt på trange steder. FIX-bloksystemet består af fordelerblokke, funktionsfordelerblokke og blokklemmer. Systemet er også kompatibelt med det standardiserede tilbehør i rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete.

De kompakte FIX-blokke er velegnede til forskellige anvendelser
FIX-applikationer

FIX-bloksystemet muliggør hurtig og pladsbesparende fortrådning. Takket være de alsidige montageadaptere kan de brugsklare FIX-blokke integreres i næsten enhver applikation.

Mere om FIX-applikationerne
FIX-blokke i varmekredsfordelere
PTFIX-fordelerblokke i forskellige farver

Fordelerblokke PTFIX

Fordelerblokke PTFIX

PTFIX-fordelerblokkene er kendetegnede ved Push-in tilslutningen på fronten. Blokkene har en integreret bro, hvor hver blok bærer et enkelt potentiale. Du modtager PTFIX-blokkene med 4, 6, 12 og 18 tilslutningspunkter samt enkeltplader med to tilslutningspunkter. Fordelerblokkene fås med eller uden ekstra forsyning. Hvad angår mærketværsnittet, kan du vælge mellem 1,5, 2,5 og 4 mm². Derudover fås der fordelerblokke med et mærketværsnit på 10 mm². Takket være de 15 forskellige farvevarianter (10 mm² = fem farvevarianter) er det nemt at udføre en tildeling af lederne og tilslutningspunkterne efter farve.

Fordelerblokke PTVFIX med ledningstilslutning i siden

Fordeler- og samleblokke PTVFIX

Fordelerblokke PTVFIX

PTVFIX-fordelerblokkene adskiller sig fra PTFIX-blokkene hovedsageligt ved at have ledningstilslutning på siden. Push-in tilslutningen på siden kan genkendes på bogstavet "V" (vertikal) i navnet. PTVFIX-fordelerblokkene fås som fordeler- og samleblokke i tværsnit 2,5 mm² med 2, 6, 12 og 18 tilslutningspunkter. Fordelerblokkene fås i fem standardfarver. Med integreringen i online-konfiguratoren kan du bestille andre farvevarianter. Som følge heraf muliggør også PTVFIX-blokkene en farvemæssig og overskuelig sammenkædning af tilslutningspunkt og ledning.

PTFIX-fordelerblokke med Ex-godkendelse

PTFIX-fordelerblokke med Ex-godkendelse

Fordelerblokke med Ex-godkendelse

Ud over PTFIX-fordelerblokkene med standardgodkendelser omfatter produktprogrammet også PTFIX-varianter med Ex-godkendelse (eksplosionsbeskyttelse). Ex-godkendelse er en vigtig del af sikkerhedsteknikken. Ex-standarden tillader, at produkter anvendes i områder, hvor brændbare stoffer, gasser og antændelseskilder kan komme i kontakt med hinanden.

Funktionsfordelerblokke PTFIX-function

Fordelerblokke med funktionsegenskaber
Sikringsblokke SI
Funktionsfordelerblok TG
Funktionsfordelerblok MT
Funktionsfordelerblokke MTL
Fordelerblokke med funktionsegenskaber

PTFIX-funktionsfordelingsblokkene muliggør enkel integration af funktionselementer som f.eks. skilleelementer, sikringer eller komponenter. Blokkene har en integreret brokobling og fås med syv tilslutningspunkter og et mærketværsnit på 2,5 mm².

Sikringsblokke SI

Sikringsblokkene SI er forsynet med drejesikringer i stedet for skilleelementer. Med disse drejesikringer kan de enkelte fordelertilslutninger nemt sikres. I tilfælde af at de udløses, kan sikringerne udskiftes hurtigt og nemt. Ud over standardvarianten fås også blokke med signaliseringslamper til signalisering af defekte sikringer.

Funktionsfordelerblok TG

Skillegrundblokkene TG er udstyret med en standardiseret skillezone. Skillezonen gør det muligt at integrere skillestik, sikringsstik eller komponentstik. Det gør det muligt at bruge blokkene meget individuelt. Brug blokkene til at adskille eller beskytte signaler eller til at implementere dioder eller LED'er. De forskellige funktionsstik opbevares sammen med den enkelte vares tilbehør.

Funktionsfordelerblok MT

Knivskillevarianten MT er en skilleblok med integreret skillekniv. I stedet for de universelle skillezoner har denne blok en fast integreret, drejelig skillekniv. Skilleknivene i MT-varianten er særligt pladsbesparende og fastlåste. De svingbare skilleknive kun kan åbnes med en skruetrækker. Det sikrer et højt sikkerhedsniveau, da der kræves en bevidst handling for at åbne skilleknivene.

Funktionsfordelerblokke MTL

Ligesom MT-varianterne er MTL-blokkene en ren skilleblok med permanent integrerede skilleknive. Forskellen mellem de to varianter er, at skilleknivene på MTL-varianten har et vippehåndtag. Dette håndtag gør det muligt for brugeren at betjene skilleknivene uden værktøj. Til det skal MTL-varianten dog bruge mere plads oven over blokken.

PTVFIX-enhedsklemmeblokke monteret på DIN-skinne

Enhedsklemmeblokke PTVFIX

Blokklemmer PTVFIX

PTVFIX-blokklemmerne fører et potentiale pr. to tilslutningspunkter, hvilket gør blokklemmerne til de første FIX-blokke, der fører mere end ét potentiale. Denne funktion betyder, at fase (n), nulleder og beskyttelsesleder kan tilsluttes i kun én pladsbesparende blok, hvilket gør PTVFIX-blokklemmerne ideelle til brug inden for bygningsinstallation.
Blokklemmerne bruger ligesom de andre blokke i FIX-familien det standardiserede tilbehør i CLIPLINE complete-systemet. Så også her kan du drage fordel af forskellige montageadaptere, en online konfigurator samt universelt test- og mærkningstilbehør. Blokkene fås i første omgang med et mærketværsnit på 2,5 mm².

Blokklemme med tilsluttede ledninger og mærkninger

Blokklemmer G og GE

Blokklemmer G og GE

Blokklemmerne G og GE bruger den universelle skruetilslutning. Skruetilslutningen er vedligeholdelsesfri takket være det patenterede Reakdyn-princip og muliggør enkel tilslutning af flere ledere. Blokklemmerne fører et potentiale pr. to tilslutningspunkter. Blok GE 10/2-BA BU er en undtagelse.
Blokklemmerne fås med mærketværsnit på 4, 10 og 35 mm². Alt efter tværsnit har blokvarianterne 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 12 poler. Blokklemmerne kan kun fastgøres ved direkte montering med en skrueforbindelse.

Brug de kompakte blokke til pladsbesparende fortrådning
FIX-fordelerblokke og enhedsklemmeblokke

De tilslutningsparate fordelerblokke og enhedsklemmeblokke muliggør hurtig og pladsbesparende fortrådning. Takket være de alsidige montageadaptere kan de brugsklare FIX-blokke integreres i næsten enhver applikation.

Til brochuren
FIX-fordelerblokke og enhedsklemmeblokke

Monteringstilbehør til FIX-fordelerblokkene og blokklemmer

Fordelerblokkene og blokklemmerne i FIX-produktfamilien kan integreres på forskellig måde i din løsning takket være forskellige montageadaptere og blokvarianter. Brug de forskellige adaptere, og fastgør blokkene enten på bæreskinnen eller direkte på montagepladen vha. flanger. Til hurtig og enkel montering fås også klæbevarianter.

Bæreskinneadapter til langsgående montering af fordelerblokkene på bæreskinnen
Bæreskinneadapter til tværgående montering af fordelerblokkene på bæreskinnen
Flange, der kan klikkes på, til direkte montering af fordelerblokke
Fordelerblokke med klæbepude til klæbemontering
Dobbelt bæreskinneadapter
Fordelerblokke med adapter med låsetap
Bæreskinneadapter til langsgående montering af fordelerblokkene på bæreskinnen

De horisontale bæreskinneadaptere fås til bæreskinnerne NS 15 og NS 35. Montering foregår ved at FIX-blokken sættes på de pågældende adapterfødder. Herefter kan blokken ganske enkelt klipses fast på bæreskinnen. Vi anbefaler brug af to montagefødder for hver særskilt blok. Dette antal kan reduceres ved sammensatte blokløsninger. Den rigtige montageadapter kan du finde i tilbehøret til de pågældende blokke. Fordelerblokke fås også inkl. adaptere.

Bæreskinneadapter til tværgående montering af fordelerblokkene på bæreskinnen

Den vertikale bæreskinneadapter kan monteres på NS 35- og NS 15-bæreskinnen. Montering foregår helt enkelt ved at sætte FIX-blokkene på adapteren. Adapteren klipses så fast på bæreskinnen. For at undgå, at blokkene glider ned, skal du ved monteringen sørge for, at siden med snaplåsfoden peger nedad. Den rigtige montageadapter kan du finde i tilbehøret til de enkelte blokke. Du kan dog også vælge blokke inkl. adaptere direkte i produktlisten.

Flange, der kan klikkes på, til direkte montering af fordelerblokke

Ud over bæreskinnemontering kan blokkene også monteres direkte vha. flanger, der kan klipses på. Til det formål skal flangerne tilsluttes til enderne af FIX-blokkene med en not- og fersamling. Ved længere rækker af blokke bør der også integreres flanger mellem FIX-blokkene. Så snart flangen er klipset på, er det nemt at skrue blokkene på montagepladen. Den rigtige flange kan du finde i tilbehøret til den pågældende blok.

Fordelerblokke med klæbepude til klæbemontering

Fordelerblokvarianterne til klæbemontering har en klæbepude på undersiden af blokken. Når disse blokke skal monteres, trækkes den beskyttende folie blot af klæbepuden. Nu kan du fastgøre blokken på forskellige overflader. Ved brug skal du være opmærksom på, at blokkene kun bliver klæbet på rene overflader. Slibning for at gøre overfladen ru eller brug af primer er ikke nødvendig. Du kan finde præcise monteringsvejledninger og information om klæbemidlet i onlineshoppen i downloadområdet for de respektive produkter.

Dobbelt bæreskinneadapter

Den dobbelte bæreskinneadapter klikkes på NS 35 og muliggør således pladsbesparende opbygning af flere fordelerblokke. Montering foregår ved, at fordelerblokkene sættes på de pågældende adapterfødder. Herefter kan blokkene ganske enkelt klipses fast på bæreskinnen. Vi anbefaler brug af to montagefødder for hver særskilt blok. Den rigtige montageadapter kan du finde i tilbehøret til 1,5 mm² varianterne.

Fordelerblokke med adapter med låsetap

Yderligere direkte montering kan realiseres ved hjælp af adaptere med låsetapper. Det gør du ved at klikke grundblokkene fast på de matchende adapterfødder. Det eneste, du skal gøre for at sætte den fast på montagepladen, er at stikke låsetapperne gennem de forborede huller i montagepladen. Takket være de justerbare adaptere kan afstanden også justeres præcist bagefter.

Generelt tilbehør

Brotilbehør til fordelerblokke og samleblokke
Testtilbehør til fordeler- og samleblokke
Mærkning af tilbehør til FIX-fordeleren og blokklemmerne
Brotilbehør til fordelerblokke og samleblokke

Fordelerblokkene i FIX-familien har integreret brokobling. Takket være denne brokobling er alle fordelertilslutninger forbundet både indbyrdes og med samletilslutningen. Har du brug for mere end en fordelingsblok med 18 tilslutningspunkter, kan Push-in fordelerblokkene og samleblokkene nemt udvides med de 2-polede standardstikbroer fra CLIPLINE complete-systemet. Klips blokkene sammen med fer-og-not-samlingen. Så snart blokkene er sat sammen, er det nemt at udvide blokkene med en indlægsbro over de ydre fordelertilslutninger.

Testtilbehør til fordeler- og samleblokke

For at udføre testene så hurtigt og nemt som muligt har FIX-blokkene særlige prøvestikbøsninger til prøvestik med en diameter på 2,3 mm. Med prøvestikbøsningerne kan blokke med tilsluttede ledninger testes meget nemt. Desuden giver bøsningerne en høj grad af berøringssikkerhed under testforløbet. Fordeler- og samleblokkene er udstyret med en prøvestikbøsning pr. blok. Funktionsfordelerblokkene har til gengæld en prøvestikbøsning pr. tilslutning. Grunden til dette er, at de forskellige fordelertilslutninger kan adskilles med skillekniven og testes separat. Også ved sikringsblokken kan de enkelte tilslutninger måles separat.

Mærkning af tilbehør til FIX-fordeleren og blokklemmerne

Med henblik på enkel mærkning af FIX-fordelerblokkene og blokklemmerne kan blokkene mærkes med det selvklæbende mærkningsmateriale (TML eller SK). Til lige og ren mærkning har FIX-blokkene en flad markeringsrille, der er specielt designet til de klæbende mærkninger.