PTVFIX 2X2,5 RD - Monoblok
1019463

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram

Monoblok, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: rød

Produktdetaljer









Dine fordele

Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %
Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering