PTFIX 18X4-NS35 BK - Fordelerblok
3273584

Fordelerblok, Blok med lodret orientering, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 18, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %
Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning