PTFIX 2X1,5 GNYE - Monoblok
1815012

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram

Monoblok, Grunddel uden jordlederfunktion, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Dine fordele

Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Fleksibel anvendelse takket være direkte montering med flangelåg fra tilbehør
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne