PTFIX 2X1,5 PK - Monoblok
1045941

Monoblok, Grunddel, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: pink

Produktdetaljer









Kompatible produkter