Nová přepěťová ochrana pro severoamerické napájecí systémy

18.09.2025
Svodič přepětí pro severoamerické síťové formy montovaná na horní lištu s tlačítkem "Ready for NFPA 79"

S produktem Valvetrab US-SPP rozšiřuje Phoenix Contact produktovou řadu Safe Protection Plus o svodič přepětí s certifikací UL pro severoamerický trh. Přístroje jsou vhodné pro všechny běžné typy napájecích sítí podle normy NEMA.

VALVETRAB US-SPP představuje robustní přepěťovou ochranu s průkopnickými instalačními a bezpečnostními prvky. Přístroje jsou certifikovány podle normy UL typu 1, a proto je lze snadno integrovat do nových i stávajících systémů bez nutnosti dalšího testování. Vyměnitelné zásuvné svodiče pro přepěťovou ochranu a modulární dálková signalizace zajišťují snadnou instalaci a údržbu. Nové, vysoce výkonné odpojení zajišťuje ještě rychlejší a spolehlivější vypnutí v případě poruchy. Integrovaná ochrana proti odpojení a náhodnému dotyku zvyšuje bezpečnost při provozu. Připojení Biconnect umožňují jednoduché přemostění k dalším komponentám.

VALVETRAB US-SPP splňuje požadavky NFPA 79 a nabízí tak ochranu průmyslových strojů v USA v souladu s normami.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications