Zásobování, ochrana a monitorování v obytné budově

Digitalizace již dlouho proniká i do soukromých obytných budov. Množství inteligentních přístrojů, které se zde používají, je nutné spolehlivě zásobovat energií. Řada COMPLETE line poskytuje systémová řešení pro zásobování, ochranu a monitorování energie v obytných budovách.

Konstrukce spolehlivého napájení pro obytnou budovu
Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana
Vysoká vybíjecí schopnost při malém provedení – a to pro trvalá napětí až do 440 V. Naše jiskřiště v kombinovaných svodičích typu 1+2 FLASHTRAB jsou mimořádně výkonná díky technologii bez následného proudu ze sítě.
Více informací
Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana
Připojení na rozvaděč
Zásuvky rozváděče EO s jedenácti různými geometriemi konektoru nesmí chybět v žádném rozvaděči budovy. Dodatečné funkce jako zobrazení LED, pojistka, spínač nebo výkonový jistič rozšiřují možnosti použití.
Více informací
Připojení na rozvaděč
Zásuvka na ochranu koncového zařízení
S naší přístrojovou ochranou typu 3 BLOCKTRAB ochráníte svá koncová zařízení prakticky neviditelně. BLT-T3 se instaluje do krabic pro montáž zařízení, kabelových kanálů nebo podpodlahových systémů.
Více informací
Zásuvka na ochranu koncového zařízení
Přepěťová ochrana pro venkovní prostředí
U instalací v budovách s vnějším systémem ochrany před bleskem je přepěťová ochrana typu 2 druhým ochranným stupněm za svodičem blesku typu 1. VALVETRAB SEC je s konstrukční šířkou pouhých 12 mm na každý kanál celosvětově nejužší svodič přepětí typu 2.
Více informací
Přepěťová ochrana pro venkovní prostředí
Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení
Připojovací skříně generátoru (GAK) se zajištěním řetězce mimo rozvaděč přesvědčí kompaktním provedením a flexibilním rozsahem použití.
Více informací
Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení
Napájení DC
Nasaďte STEP POWER ve své automatizaci budov. Nízké ztráty chodu naprázdno a vysoká účinnost zajišťují maximální energetickou efektivitu.
Více informací
Napájení DC
Zdroj nepřerušovaného napájení DC
Zdroj nepřerušovaného napájení DC pro vaši automatizaci budovy: STEP UPS byl speciálně vyvinut k použití v instalačních rozvaděčích.
Více informací
Zdroj nepřerušovaného napájení DC
Monitorování energie
Přístroje pro měření energie EMpro evidují vaše energetická data a odesílají je do systémů řízení a správy vyšší úrovně.
Více informací
Monitorování energie
Bezpečná komunikace
COMPLETE line nabízí řešení otázky „Jak mohu zajistit spolehlivou a bezpečnou dálkovou komunikaci se svou inteligentní obytnou budovou?“
Více informací
Bezpečná komunikace

Kombinovaný svodič typu 1+2+3 FLASHTRAB spolehlivě chrání elektroinstalace před přepětím. Volitelný modul dálkového hlášení s digitálním výstupem signalizuje potřebu aktivace a údržby.

Zásuvky pro montáž na montážní lištu ve formátu REG umožňují přímé připojení 230V přístrojů k hlavnímu rozvodu.

Pro přístroje s více než 10m délkou vedení a odstupem od chráněného hlavního rozvodu se doporučuje dodatečná jemná ochrana.

Zejména ve venkovním prostředí platí, že je třeba chránit spotřebiče, jako jsou domácí nabíječky, venkovní osvětlení, čerpadla a fotovoltaická zařízení, před přepětím. Zčásti disponují tyto přístroje přepěťovou ochranou již z výroby, v ostatních případech je nutné doplnění na místě.

Fotovoltaická zařízení vyžadují ochranu na straně AC i DC. Kompletně předem připravené připojovací skříně generátoru značně zjednodušují připojení. I speciální fotovoltaické konektory umožňují bezpečné připojení.

Elektrické dveřní systémy, poplašné systémy, systémy oznamování a jiné bezpečnostní a komfortní systémy jsou často napájeny napětím DC. K tomu je zapotřebí přeměna napětí AC. V důsledku vývoje potřebují různé systémy různé úrovně napětí. Pro všechny nabízí napájení STEP POWER řešení v jemně odstupňovaných výkonových třídách.

Použití zdroje nepřerušovaného napájení DC spolehlivě zabraňuje výpadku elektrických systémů. STEP POWER DC UPS je svým provedením REG vytvořen pro požadavky podružného rozvaděče.

S počtem elektrických spotřebičů se zvyšuje potenciál optimalizace energie a tím i potřeba monitoringu. K tomu se hodí přístroje pro měření energie EMpro, které je možné pomocí různých rozhraní připojit do příslušných sítí.

Elektroinstalace a elektronika
Produkty pro vaši každodenní práci v oblasti elektroinstalace

Náš rozsáhlý program pro elektroinstalaci vás úspěšně podpoří při mnoha vašich úkolech. Od kabeláže přes správnou přepěťovou ochranu až po správné nářadí – s našimi výrobky s dlouhou provozní životností a inovativními řešeními zajišťujeme vyšší efektivitu elektroinstalací.

Seznamte se nyní se všemi produkty
Technik u rozvaděče s lisovacími kleštěmi v ruce