Komunikační technika pro obytnou budovu

Digitalizace poskytuje informace k situaci v obytných budovách a umožňuje vedle inteligentního řízení také aktivní dálkový přístup. Řada COMPLETE line poskytuje řešení pro spolehlivou, bezpečnou dálkovou komunikaci s inteligentními obytnými budovami.

Interaktivní obrazová mapa: Konstrukce komunikační infrastruktury v obytné budově
Oznamování prostřednictvím SMS
SMS relé TC Mobile I/O odesílá krátké sdělení každému mobilnímu přístroji, pokud např. dohled čerpadel nebo jiné systémy hlásí chyby. Alarm lze potvrdit prostřednictvím SMS nebo mobilního rádiového spojení a zavést definovaná protiopatření.
Více informací
Oznamování prostřednictvím SMS
Řídicí jednotka 3rd party opensource
Řízení inteligentních domů často přebírá Raspberry Pi. COMPLETE line nabízí konektory sběrnice na nosnou lištu a pouzdra pro tuto otevřenou řídicí jednotku.
Více informací
Řídicí jednotka 3rd party opensource
Řídicí jednotka
V oblasti médií nabízí PLC logic díky bezplatnému editoru a intuitivnímu programování optimální řešení řízení pro inteligentní obytné budovy.
Více informací
Řídicí jednotka
Přepínač
Přepínače efektivně sbírají a rozvádějí všechna data. COMPLETE line nabízí rozsáhlé portfolio s neřízenými a řízenými přepínači.
Více informací
Přepínač
Bezpečné dálkové ovládání
Jakmile dojde k připojení datových sítí k internetu, nastává problém s bezpečností dat. mGuard nabízí další alternativu pro vysoké požadavky na zabezpečení na průmyslové úrovni.
Více informací
Bezpečné dálkové ovládání
Ovládací panel
Ovládací panely zviditelňují data budovy a umožňují v závislosti na programování přímé řízení. COMPLETE line nabízí s ovládacím panelem WP4000 možné řešení ve vysoké, robustní průmyslové kvalitě.
Více informací
Ovládací panel
Zásobování, ochrana a monitorování
Rozsáhlá komunikační infrastruktura pro obytné budovy využívá data ze všech oblastí instalace v budovách. Oblast „zásobování, ochrana a monitorování“ poskytuje např. data na ochranu před bleskem nebo pro měření energie.
Více informací
Zásobování, ochrana a monitorování
Připojení
Pro spolehlivou komunikaci v inteligentním domě je rozhodující vhodná technologie připojení. COMPLETE line poskytuje řešení pro všechny úlohy.
Více informací
Připojení

Komunikační technika pro budovy se často nachází v hlavním rozvodu, ačkoli ten spíše není určen pro běžný formát REG. Rozvaděče REG proto často obsahují pole médií, která nejsou vázána na formát.

Pokud dohled různých spotřebičů registruje v obytné budově kritické stavy, odešle SMS relé v definovaných případech krátké sdělení mobilním přístrojům. To umožňuje rychlou reakci, když senzory stavu hladiny, dohled čerpadel nebo jiné systémy hlásí chyby a hrozí škody. V tomto případě je možné alarm potvrdit prostřednictvím SMS nebo mobilním rádiovým spojením na relé, aby mohla být zahájena protiopatření.

Řídicí jednotka realizuje podstatně více funkcí podle potřeby. Zaznamenává, ukládá a analyzuje data v téměř neomezeném množství. Tato data tvoří základ pro automatizovanou komunikaci mezi přístroji a aktivním dálkovým řízením. V inteligentním domě se často používají otevřené systémy jako Raspberry Pis.

S rostoucím počtem datových bodů a připojených zařízení nebo intenzivnějším využíváním monitorování a řízení se doporučuje použití průmyslové řídicí jednotky. COMPLETE line zde nabízí např. programovatelné reléové moduly logiky PLC logic nebo řídicí jednotky řady PLCnext včetně integrace cloudu.

Jako spojovací prvek mezi různými přístroji fungují přepínače. Počet připojených přístrojů, aktivity sítě a objem dat určují požadavky na IT infrastrukturu. COMPLETE line nabízí velký výběr neřízených a řízených přepínačů ve vysoké průmyslové kvalitě a s mnoha specializovanými funkcemi: Ovládací panely umožňují přímý přístup ke kompletní IT infrastruktuře, zviditelňují data budovy a dovolují v závislosti na programování přímé řízení.

Kvůli připojení datových sítí k internetu vzniká potřeba ochrany dat, zejména pokud jde o dálkový přístup k řídicí jednotce různých přístrojů. Bezpečnostní prvky zde poskytují rozsáhlou ochranu před neautorizovaným přístupem.

Elektroinstalace a elektronika
Produkty pro vaši každodenní práci v oblasti elektroinstalace

Náš rozsáhlý program pro elektroinstalaci vás úspěšně podpoří při mnoha vašich úkolech. Od kabeláže přes správnou přepěťovou ochranu až po správné nářadí – s našimi výrobky s dlouhou provozní životností a inovativními řešeními zajišťujeme vyšší efektivitu elektroinstalací.

Seznamte se nyní se všemi produkty
Technik u rozvaděče s lisovacími kleštěmi v ruce