Technika připojení pro obytnou budovu
Řada COMPLETE line poskytuje různá řešení pro efektivní propojení při provádění instalace v budovách. Od napájení přes propojení vývodu až po propojení ve vlhkých místnostech a ve venkovním prostředí. Všechny produkty se vyznačují jednoduchou instalací, standardizovaným příslušenstvím a praktickým designem.
V napájení probíhá celková zátěž budovy pouze několika svornicemi. To klade zvláštní požadavky na správu tepla. V mnoha montážních situacích však bývá k dispozici pouze omezené místo pro napájení. Použitá řešení proto musí být možné individuálně přizpůsobit dostupnému místu. Modulární odbočné svorky hlavního vedení řady UDB... je možné přizpůsobit jak dostupnému konstrukčnímu prostoru, tak různým konfiguracím napájecí sítě.
I v rozvádění napětí hraje důležitou roli efektivní využití prostoru. Prostorové problémy vznikají zejména při přestavbě nebo dovybavení. Rozvodné bloky PTFIX nabízí flexibilní a škálovatelné řešení s různými počty pólů a druhy montáže. Nové bloky PTVFIX s bočním připojením vodiče navíc dovolují obzvláště prostorově úspornou kabeláž.
Propojení vývodu KNX v hlavním rozvodu je pro automatizaci budov nezbytné. Instalační svorky KNX z portfolia COMPLETE line umožňují srozumitelné uspořádání a označení mnoha vývodů hlavního rozvodu – samozřejmě v souladu s normou EIB, „Evropskou instalační sběrnicí“. Portfolio PTFIX nabízí předem osazené bloky KNX v různých konfiguracích.
Mimo rozvaděč vyžaduje instalace vyšší stupeň ochrany, v závislosti na místě použití dokonce až IP68. Příslušné propojení tradičních rozbočovacích krabic je časově náročné a finančně nákladné. Alternativu nabízí instalační systémy IP68 díky své rychlé, jednoduché a cenově výhodné montáži. Systémy připojení umožňují výměnu spotřebičů v případě údržby nebo opravy s minimálními výpadky. COMPLETE line nabízí mj. řadu PRC s osvědčeným šroubovým připojením do 6 mm², systém QPD s rychlým zářezovým spojem a konstrukční řadu IPD s pohodlnou pružinovou přípojkou.
V oblasti fotovoltaických připojení existují zvláštní požadavky pro stejnosměrné vedení. Konektory SUNCLIX jsou vhodné na stranu DC k mnoha fotovoltaickým zařízením a k připojovací skříni generátoru. Podporují rychlé a bezchybné připojení fotovoltaického zařízení.