Komunikační technika pro elektroinstalaci Budujte své sítě tak, aby obstály i v budoucnosti. Náš široký výběr produktů nabízí vhodné komponenty pro jakékoli použití.
Základem spolehlivé automatizace a digitalizace budovy je spolehlivé síťové propojení všech účastníků. S robustní komunikační technikou od společnosti Phoenix Contact zvýšíte stupeň automatizace svých zařízení. Nabízíme rozsáhlý program výkonných přístrojů pro komunikaci polní sběrnice a Ethernetu, které splňují vysoké nároky moderních aplikací.
- Vysoká dostupnost systému s robustními a bezporuchovými síťovými komponenty
- Dálkový přístup k zařízením a automatické hlášení signálem mobilní sítě
- Standardní funkce, různý počet portů a různá provedení přepínačů
Neřízené přepínače 1000 Ethernetové přepínače pro základní a standardní aplikace
- Technologie Plug & Play umožňuje rychlé uvedení do provozu
- Kompaktní a prostorově úsporné provedení
- Až 16 ethernetových připojení
- Varianty s optickým vláknem a gigabitové varianty
- Několik montážních poloh díky montážnímu adaptéru
Ethernetový propojovací panel Propojovací panely slouží jako rychlé a jednoduché moduly rozhraní mezi polní kabeláží a kabeláží rozvaděčů.
- Rychlá a snadná montáž
- Široké portfolio různých technologií připojení / alternativní technologie připojení
- Pro vysokou dostupnost zařízení
- Kompaktní konstrukce
Ethernetový extendér Systém ethernetového extendéru pro jednoduché a ekonomicky výhodné propojení do sítě IP
- Ethernetová komunikace přes libovolné dvojlinkové vedení až 20 km
- Technologie Plug & Play umožňuje rychlé uvedení do provozu
- Použití neřízených extendérů v komplexních sítích IP
- Soustavná lokální diagnostika všech účastníků a tras přes IP
- Preventivní údržba s vyměnitelnou přepěťovou ochranou PLUGTRAB PT-IQ zajišťuje vysokou odolnost proti výpadkům
- Snadné dodatečné vybavení prostřednictvím libovolného dvouvodičového kabelu
Smart Ethernet Box Univerzální zařízení pro videomonitorování
- Úspora nákladů díky řešení „vše v jednom“, které nabízí veškeré funkce v jednom přístroji
- Vysoká úspora času díky adaptéru určenému k montáži na stěnu nebo sloup a díky minimálním nákladům na kabeláž
- Rozšířená správa PoE pro spolehlivý provoz IP kamer
- Četná hlášení alarmu prostřednictvím protokolu SNMP, např. při pokusech o sabotáž nebo při vadné přepěťové ochraně
- Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace pomocí webové správy nebo softwaru FL NETWORK MANAGER