Napájení pro automatizaci budov Nabízíme vám kompaktní a účinná řešení pro všechny oblasti elektroinstalace. Velká rozmanitost našich produktů pokrývá všechny běžné úrovně napětí. Vysoce kvalitní komponenty zaručují provozní bezpečnost a spolehlivost.

Napájení STEP POWER je zabudováno v elektroinstalaci

Naše napájecí zdroje a sběrnice jsou optimalizovány pro potřeby moderní automatizace budov – ať již pro použití v průmyslu, nebo v soukromých domácnostech.
Zdroje napájení STEP POWER pro instalační rozvaděče byly speciálně vyvinuty pro automatizaci budov. Jedná se o první napájecí zdroje s úrovní účinnosti VI (Efficiency Level VI), které lze použít v průmyslu i v soukromých domácnostech. Technika připojení push-in v úhlu 45° s dvojitými body připojení k montáži bez nářadí umožňuje rychlé a jednoduché uvedení do provozu na nosné liště nebo na rovných površích. Napájení pokrývá zátěže 120 W při proudech od 0,5 do 6,5 A a stejnosměrných výstupních napětích od 5 do 56 V.
Zdroje STEP POWER s připojením USB, které jsou určeny pro aplikace LED a PoE, jsou dokonale vhodné i pro použití v instalačních rozvaděčích.
Napájení sběrnice STEP POWER pro sběrnicové systémy KNX je optimalizováno pro moderní automatizaci budov. Jako první na trhu je vybaveno aktivní tlumivkou KNX s elektronickou následnou modulací. Ta se dynamicky přizpůsobuje podle zatížení připojených jednotek KNX, a zvyšuje tak účinnost sběrnicového systému.
Uživatelské rozhraní, které je provedeno jako multifunkční barevný displej, zobrazuje všechny důležité parametry systému KNX a pomáhá s uváděním do provozu, rozšiřováním a diagnostikou systémů automatizace budov.
Kompaktní napájení UNO POWER jsou ideálními partnery úzkých rozvaděčů v průmyslu. Napájecí zdroje pokrývají zátěže od 25 do 960 W, při stejnosměrných výstupních napětích od 5 do 48 V.

  • Zdroj STEP POWER, který je určen pro KNX, umožňuje jednoduchou analýzu díky integrovanému uživatelskému rozhraní – všechny důležité parametry systému KNX jsou dostupné na první pohled
  • Obzvláště úzké a ploché napájecí zdroje
  • Úspora energie díky obzvláště nízkým ztrátám při chodu naprázdno a vysoké účinnosti
  • Celosvětové použití díky širokopásmovému vstupu střídavého i stejnosměrného proudu
  • Robustní a spolehlivé při teplotách od -40 do 70 C

Sběrnicové napájení STEP POWER pro KNX Sběrnice KNX se stává transparentní

  • Jednoduchá analýza díky integrovanému uživatelskému rozhraní – všechny důležité parametry systému KNX jsou dostupné na první pohled
  • Historii lze vyvolat jako diagnostickou funkci v nabídce
  • Jedinečný dynamický tlumivkový obvod KNX pro vyšší účinnost

Napájení STEP POWER pro jakoukoli oblast Optimální řešení pro malé aplikace

  • První napájení na lištu DIN s nabíječkou USB typu A a C
    – Napájení přepínače PoE pomocí napájecího zdroje STEP POWER nastavitelného v rozsahu od 48 do 56 V
  • Plochá verze LED pro centralizované nebo decentralizované napájení LED žárovek

Napájecí zdroje STEP POWER S napájecím zdrojem STEP POWER nyní ušetříte místo v instalačním rozvaděči

  • Úzké provedení pro maximální úsporu místa
  • Rychlá montáž bez nářadí díky technologii push-in
  • Méně kabeláže díky dvojitým bodům připojení