Digitalizace a Maritim 4.0

Inteligentní data jako základ digitální budoucnosti

Díky digitalizaci se lodě stávají stále efektivnějšími. Inteligentní data tvoří základ inteligentní lodní automatizace. „Maritim 4.0.“ je zde klíčovým slovem.

Pro zachování konkurenceschopnosti i v budoucnosti vyžaduje digitalizace lodi ve všech fázích jejího životního cyklu nové technologie a řešení. Důvěřujte našim odborným znalostem v oblasti síťové a automatizační techniky, které jsme již dávno rozšířili o technologie budoucnosti, takže budete moci svou námořní aplikaci připravit na budoucnost.

Kontaktujte nás
Digitalizovaná loď v kontextu Maritim 4.0

Maritim 4.0 – digitální transformace v námořním průmyslu

Záznam, řízení a vizualizace dat – profitujte ze stále rozsáhlejšího síťového propojení a digitalizace v námořním průmyslu. Nabízíme vám nejen síťovou technologii a automatizační řešení z jednoho zdroje, ale zajišťujeme, aby byla vaše data chráněna před kybernetickou kriminalitou a moderním pirátstvím. Nezáleží na tom, zda stojíte před výzvou účinněji provozovat celou svou flotilu, nebo zda chcete, aby byly jednotlivé lodní díly modulárnější a rychleji se integrovaly do řídicího systému – jsme tady pro vás! Ponořte se do našeho digitálního námořního světa.

Abstraktně digitalizovaná loď na černém pozadí

Data, data, data – vytěžte ze svých dat maximum

Vaše výhody:

  • Záznam, řízení a regulace dat a propojení všech oblastí na palubě do sítě zajišťuje zvýšení efektivity vaší námořní aplikace
  • Produkty certifikované v souladu s normou IEC 62443 zajišťují bezpečnou komunikaci z můstku až na pevninu
  • Modulární řešení řízení se flexibilně přizpůsobí vašim požadavkům
Schéma MTP – Modular Type Package v designu propojovací matrice

MTP – Modular Type Packaging

Návrh inteligentní lodi pomocí Modular Type Packaging MTP v lodním průmyslu

Společně s VDMA a předními dodavateli lodního průmyslu spolupracuje společnost Phoenix Contact v rámci pracovní skupiny na procesu standardizace pro integraci modelů Modular-Type-Packaging v lodním průmyslu.

Ať už se jedná o systémového integrátora, konstruktéra strojů, nebo loděnici: Modular Type Packaging (zkráceně: MTP) zlepšuje celý řetězec tvorby hodnot při stavbě lodí a jejich uvádění do provozu. Modular Type Packages slouží k integraci různých systémů na palubě, aniž by bylo nutné nákladně přizpůsobovat rozhraní lodní automatizace.

MTP je průkopníkem kompletního propojení námořních systémů do sítě.

Konzistentní navrhování modulů Naše softwarové řešení flexibilní implementace plánování vašich modulů. Implementace plánování modulů musí začínat jednoduchostí v návrhu technologie. K tomu vám nabízíme flexibilní nástroj k navrhování modulů – MTP-Designer. Pouhým kliknutím myší budete s minimálními náklady na technologie vytvářet moduly v souladu s MTP podle normy VDE 2658. Navíc můžete automaticky importovat soubory MTP z technologických nástrojů pro inženýrství.

Navrhování modulů pomocí softwarového řešení MTP-Designer na počítači
Modelování modulů pomocí softwarového řešení MTP-Designer na počítači
Logo Knihovna funkčních modulů MTP
Obrazovky v řídicím systému
Navrhování modulů pomocí softwarového řešení MTP-Designer na počítači

Nástroj pro navrhování modulů popisuje části procesního zařízení a dělí je na menší funkční jednotky.

Využijte výhod rychlého uvedení do provozu a konfigurace: program MTP-Designer automaticky vytvoří kostru programu k automatizaci vašich modulů. Všechny služby a všechny objekty automatizace přitom splňují normu VDE 2658-4.

Modelování modulů pomocí softwarového řešení MTP-Designer na počítači

Pro snadné ovládání se kromě návrhů modulů a zařízení na řídicí jednotce automaticky vytvoří lokální vizualizace na základě potrubních a přístrojových schémat.

Souběžně s vizualizací se definují všechna rozhraní pro pozdější přenos dat (značky OPC UA).

Logo Knihovna funkčních modulů MTP

Knihovna funkčních modulů MTP odpovídá standardu MTP VDI/VDE/NAMUR 2658. Knihovna obsahuje rozhraní k polním přístrojům, k lokální vizualizaci a integraci modulárního zařízení do nadřazené úrovně vedení procesu (Process Orchestration Layer, zkráceně POL).

Pro co nejjednodušší programování modulárních zařízení s nízkými náklady vám nabízíme předem nakonfigurované funkční moduly.

Stáhněte si knihovnu funkčních modulů MTP v PLCnext Store:

Přejít k PLCnext Store: Module Type Package FB
Obrazovky v řídicím systému

V popisném souboru vytvořeném programem MTP-Designer jsou také formálně popsána rozhraní v souladu s normou VDI/NAMUR VDE 2658-3.

Programátor či programátorka procesního řídicího systému má tak již v rané fázi k dispozici všechny potřebné informace: zobrazení této vizualizace jako odvozeniny z potrubních a přístrojových schémat i všech rozhraní, která jsou nutná pro přenos požadovaných dat.

Produkty

Dlouholeté zkušenosti a oborové znalosti se odráží ve vynikajících řešeních pro váš obor.

Technologie

Přečtěte si více o našich otevřených a bezpečných technologiích pro udržitelnou budoucnost.

Solární pole s větrnými elektrárnami a ikonami propojené komunikační technologie
Ikony Kybernetická bezpečnost s rukou
Funkční bezpečnost na výrobní lince
Logo ochrany před výbuchem
Solární pole s větrnými elektrárnami a ikonami propojené komunikační technologie

Nové technologie 5G, APL, TSN a OPC UA tvoří společně komunikaci budoucnosti. Jedině tak je možné bezpečně, jednoduše a rychle propojit datové body do sítě.

Angažujeme se ve všech důležitých normalizačních orgánech. Tam pro vás vytváříme nový komunikační standard pro automatizaci vhodný pro produkty od každého výrobce.

Více informací o komunikačních a přenosových technologiích
Ikony Kybernetická bezpečnost s rukou

Instalace firewallů na některých místech kritické infrastruktury nestačí ke splnění vysokých požadavků na bezpečnost IT. Pro minimalizaci veškerých rizik kybernetické bezpečnosti je důležitá definice cílů ochrany. Tyto cíle ochrany jsou založeny na běžné normě IEC 62443 „IT bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řešení“.

Jako certifikovaný servisní poskytovatel ICS zabezpečení vám udržitelně pomáháme. Komplexní přístup zahrnuje bezpečný vývoj produktu.

Více informací o průmyslové bezpečnosti
Funkční bezpečnost na výrobní lince

Zvládání rizik není důležité jen kvůli ochraně člověka a životního prostředí. Dalším důvodem je zachování efektivity zařízení, a tím zajištění investic. Kromě úrovně integrity zabezpečení (SIL) hraje významnou roli při použití automatizovaných bezpečnostních systémů i jakostní stupeň (PL). Decentrální, flexibilně konfigurovatelná řešení jako technika SafetyBridge se již dnes používají v různých aplikacích SIL3. Lze je snadno integrovat do řídicí jednotky.

Buďte napřed díky našim bezpečnostním řídicím jednotkám pro komplexní aplikace, které umožňují připojení do sítí PROFIsafe a PROFINET. Bezpečné odpojení nebo bezpečné rozpoznání plynu a jiné funkce funkční bezpečnosti můžete realizovat u zařízení kteréhokoli výrobce. Naše komponenty navíc zajišťují přepěťovou ochranu. Kamery monitorují decentralizovanou infrastrukturu a bezpečnost. Kromě toho nabízíme rozsáhlý školicí program.

Více informací o funkční bezpečnosti
Logo ochrany před výbuchem

Riziko představují hořlavé plyny, které se vyrábí, přepravují a uskladňují v rámci aplikací pro Power-to-X. Pokud nepozorovaně uniknou, může vzniknout výbušná nebo toxická atmosféra. Aby bylo možné před takovými případy varovat personál, je nutná příslušná senzorika nebo detektory plynu. Těmito oblastmi nesmí projíždět ani tovární technika. Pro regulaci dopravy propojíme vaše semafory pomocí vhodné přenosové techniky s detektory plynu.

Pro oblasti s nebezpečím výbuchu s různými zónami nabízíme rozsáhlý výběr produktů a řešení. Naše produkty sahají od svornic a konektorů desek plošných spojů přes řadové svornice Ex, oddělovací zesilovače Ex a měřicí převodníky po přepěťovou ochranu a systémy I/O.

Více informací o ochraně před výbuchem
Jsme tu pro vás
Společně najdeme řešení

Abyste mohli digitalizovat a zefektivňovat své námořní aplikace, rádi vám poradíme s vaším projektem modernizace nebo rozšíření. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Kontaktujte nás
Poradenský rozhovor ohledně námořních aplikací