Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Technologie připojení a pouzdra elektroniky pro komunikaci v budovách

Building Intelligence

Efektivní přenos dat, signálů a výkonu

Stáhnout brožuru
Projektor připevněný u stropu

Vaše aplikace – naše řešení

Router, přepínače Power over Ethernet, přístupové body a brány jsou uzly efektivní komunikace v budovách. Bez ohledu na použitý komunikační protokol a přenosové médium vyžadují tato komunikační zařízení k přenosu dat a výkonu výkonné připojení desek plošných spojů. Rozsáhlý program IP20 společnosti Phoenix Contact zahrnuje osvědčené svorky a konektory desek plošných spojů, kulaté konektory, datové konektory, board to board konektory i odpovídající pouzdra elektroniky. Výkonná rozhraní splňují vysoké nároky a zabezpečují dostupnost komunikační sítě.

Typické příklady použití připojení přístrojů pro komunikaci v budovách:

  • Obslužné terminály
  • Kamerové systémy
  • Vestavěné systémy a aplikace Raspberry Pi
  • Rozhraní HMI
  • Hlásiče kouře a požárů
  • Routery
  • Průmyslové PC (IPC)
  • Řídicí jednotky
  • Přepínače

Typické příklady použití připojení přístrojů pro komunikaci v budovách

  • Obslužné terminály
  • Kamerové systémy
  • Vestavěné systémy a aplikace Raspberry Pi
  • Rozhraní HMI
  • Hlásiče kouře a požárů
  • Routery
  • Průmyslové PC (IPC)
  • Řídicí jednotky
  • Přepínače

Vaše výhody

  • Rozmanité možnosti použití: řešení pro aplikace board-to-board, wire-to-board a wire-to-wire
  • Flexibilní použití: pouzdra elektroniky a technologie připojení pro rozvaděče a instalace v budovách
  • Adaptivní funkce: četné technologie připojení a pojistek pro vyšší komfort při instalaci a trvalou provozní bezpečnost
  • Jednotný design komponent: připojení přístrojů a konektory pro signály, data a výkon od jednoho výrobce
  • Rozsáhlé portfolio kabelových a přístrojových konektorů pro meděné vodiče a optická vlákna
Mědené datové konektory pro velkou šířku pásma

Mědené datové konektory pro velkou šířku pásma

Měděné datové konektory pro velkou šířku pásma v informačních a telekomunikačních aplikacích

Přepínače, přístupové body, extendery nebo konvertory médií nepřetržitě zpracovávají signály a data. S rozmáhající se digitalizací budov roste také potřebná šířka pásma. Měděné datové konektory od společnosti Phoenix Contact umožňují bezpečný a spolehlivý přenos dat rychlostí až 10 GBit/s.

  • Standardizované druhy konektoru jako RJ45, USB, D-SUB
  • Snadná polní kompletace díky rychlospojkám jako připojení IDC, Pierce nebo pružinové přípojky
  • Řešení pro použití v interiérech i exteriérech
  • Spolehlivý koncept ochrany před fyzikálními, mechanickými a elektrickými vlivy
Přístrojové a kabelové konektory pro Single Pair Ethernet

Přístrojové a kabelové konektory pro Single Pair Ethernet

Kabelové a přístrojové konektory pro Single Pair Ethernet

V situacích, kdy je třeba implementovat senzory a akční členy do úzkého prostoru, a zároveň zajistit jejich snadnou údržbu, vynikají přednosti normovaných kabelových a přístrojových konektorů pro Single Pair Ethernet (SPE). SPE je ideální jako kompaktní a efektivní rozhraní také pro kancelářská prostředí. S jednopárovým ethernetem uzavírá komunikační protokol s datovou kabeláží uvnitř budovy poslední metr od řídicí jednotky k senzoru. Kabeláž optimalizovaná podle aplikace tvoří základ zabezpečného perspektivního propojení mezi zařízením a cloudem. Umožňuje kompletní inteligentní a škálovatelné propojení aplikací na všech úrovních.

Kompaktní kulaté konektory M8 až M12

Kompaktní kulaté konektory M8 až M12 pro stálý přenos signálu, dat a výkonu

Kompaktní kulaté konektory M8 až M12 pro řídicí jednotky, routery nebo obslužné terminály

Měniče, řídicí jednotky nebo kamery často potřebují chráněná rozhraní se stupněm ochrany až IP65/67, aby byl zaručen bezpečný přenos dat do počítače nebo rozhraní HMI. Kulaté konektory o konstrukčních velikostech M8 až M12 jsou normované, kompaktní, kompatibilní se zástrčkami a spolehlivé i v náročném prostředí. Komunikace senzorů a akčních členů založená na ethernetu vám otevře nové možnosti použití. Široký výběr kódování umožňuje jednotná a kompletní řešení přenosu signálů, dat a výkonu.

  • Pro přenos signálu až se 17 póly
  • Pro rychlost přenosu až 10 GBit/s
  • Pro výkon až 16 A / 630 V
  • Hybridní konektor pro data a výkon
Board to board konektory k propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení

Robustní board to board konektory k propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení

Robustní board to board konektory k propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení

Součásti průmyslových eletronických zařízení jsou stále kompaktnější. Navíc se zvyšuje jejich funkční rozsah a výkonnost. Základ takových zařízení tvoří board to board konektory k vnitřnímu připojení více desek plošných spojů uvnitř jednoho zařízení. Jsou vhodné zejména pro decentralizované a modulární aplikace v technologiích budov, např. vestavěných systémech, řídicích jednotkách nebo rozhraních HMI.

  • Malé rozteče 0,8 mm a 1,27 mm
  • Stíněná a nestíněná provedení
  • Přenosové rychlosti až 16 Gbit/s
  • Horizontální a vertikální varianty pro různé natočení desky plošných spojů
  • Pro výšky stohování od 6 mm do 12 mm
Svorky a konektory desek plošných spojů

Svorky a konektory desek plošných spojů

Kompaktní svorky a konektory desek plošných spojů pro komunikační zařízení

Komunikační zařízení jsou stále výkonnější – a zároveň mají delší životnost. Stejně kompaktní musí být také připojení přístrojů. Jejich intuitivní obsluha zaručuje rychlé a bezpečné připojení ve vnějších podmínkách, i když bude práci provádět pracovník z jiného oboru. Svorky a konektory desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact v sobě kombinují pohodlnou obsluhu, vysokou spolehlivost a kompaktní rozměry pro komunikační zařízení v automatizaci budov, mj. vysílače/přijímače, přepínače nebo zobrazovací zařízení.

  • Konektory a svorky pro desky plošných spojů
  • Kompaktní rozteče od 2,5 mm do 5,08 mm
  • Pro průřezy vodičů od 0,14 mm² do 2,5 mm²
  • Provedení se šroubovým nebo pružinovým připojením
Kompaktní konektory desek plošných spojů řady PTS

Kompaktní konektory desek plošných spojů řady PTS

Kompaktní konektory desek plošných spojů řady PTS

Kompaktní konektory desek plošných spojů a lišty s trny jsou cenově výhodnou a jednoduchou možností, jak kabeláží propojit zobrazovací zařízení s displeji a reproduktory. Konektory se snadno zajišťují na spodní straně pouzdra. Kontaktování s deskou plošných spojů probíhá pomocí lišt s trny na horní straně pouzdra.

  • Kompaktní konektory v rozteči 5,0 mm
  • Pro průřezy vodičů do 2,5 mm²
  • Pro výkon až 10 A / 400 V (IEC)
  • Běžná geometrie západky pro použití v dvoudílných pouzdrech elektroniky
Pouzdra elektroniky řady BC

Pouzdra elektroniky řady BC

Pouzdra elektroniky řady BC

Pouzdra nosných lišt řady BC pro komunikaci v budovách umožňují vysokou flexibilitu při volbě připojení pro desku plošných spojů. Pouzdra jsou ideální pro zařízení v instalačních rozvaděčích nebo pro aplikace Raspberry Pi u jednoduchých úloh SPS netýkajících se bezpečnosti. Oblasti použití doplňují chytré měřiče, elektroměry nebo řídicí jednotky budov pro instalační rozvaděče podle normy DIN 43880. Normované rozměry a různé konstrukční šířky kromě toho umožňují řadu dalších použití: např. ke zpracování signálu u hlásičů kouře a požárů, pro elektroměry nebo ke snadnému řízení osvětlení.

  • 6 konstrukčních šířek od 17,8 mm do 161,6 mm s variabilními horními a spodními díly
  • Transparentní otočné kryty pro funkční označení nebo kryty s pojistkou
  • Volitelné konektory sběrnice na nosnou lištu pro sériovou a paralelní komunikaci mezi moduly
  • V souladu s normou DIN 43880
  • Montáž desek plošných spojů ve 3 prostorových rovinách pro flexibilní design zařízení
Pouzdra elektroniky řady UCS pro vestavěné systémy

Pouzdra elektroniky řady UCS pro vestavěné systémy

Pouzdra elektroniky řady UCS pro vestavěné systémy

Určité automatizační úlohy mohou provádět i vestavěné systémy, rozhraní HMI nebo řídicí jednotky. Pracují v nepřetržitém režimu a při automatizaci mnoha funkčních oblastí inteligentních budov jsou nezastupitelné. Vestavěné systémy často přebírají funkci dohledu, řízení či regulace, ale také zpracovávají data a signály. Univerzální pouzdra elektroniky řady UCS představují optimální kryty pro volné nebo pevně instalované aplikace ve vnitřních oblastech, např. rozbočovače nebo kontroly přístupových oprávnění. Možné je také použití v rozvaděči na nosné liště. Pouzdra chrání jádro vestavěného systému jednodílných počítačů Raspberry Pi a umožňují rozvržení modulární elektroniky uvnitř pouzdra podle potřeb konkrétní aplikace.

  • Pět konstrukčních výšek od 87 mm do 237 mm ve dvou konstrukčních hloubkách 47 mm a 67 mm
  • Četná příslušenství, např. chrániče rohů, stohovací adaptéry, adaptéry na nosné lišty nebo nástěnné adaptéry
  • Pevné nebo flexibilní upevnění desky plošných spojů
  • Možnost standardizovaných výřezů pro rozhraní RJ45, M12 nebo D-SUB na bočních stěnách
Pouzdra elektroniky řady ECS

Pouzdra elektroniky řady ECS

Pouzdra elektroniky řady ECS pro robustní venkovní instalace

Osvětlení, kamerové systémy nebo držáky antén ve venkovních oblastech jsou vystaveny proměnlivým klimatickým vlivům. Robustní venkovní pouzdra řady ECS chrání osazené desky plošných spojů a jiné elektronické komponenty před prachem, nečistotami a vodou. Pouzdra se stupni ochrany IP65 až IP69 se hodí také pro široký teplotní rozsah od -40 °C do +100 °C. Lze je upevnit na stěnu nebo na stožár.

  • Flexibilní provedení pouzdra pro montáž desek plošných spojů různých tlouštěk
  • Předpřipravené přední desky pro kulaté konektory, datové konektory a obdélníkové konektory
  • Pro stupně ochrany do IP69 (EN 60529)
  • Schválení pouzdra podle klasifikace UL 50/50E
  • Membrána Gore® k vyrovnání tlaku a k zamezení shromažďování vlhkosti v pouzdře