Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

360° kybernetická bezpečnost pro digitalizovanou továrnu Chraňte továrny před kybernetickými útoky zvenčí i zevnitř pomocí komplexních 360° řešení a služeb.

Kybernetická bezpečnost v digitální továrně s ikonou v podobě ochranných štítů

Bezpečnostní certifikace – již dnes podle zítřejších standardů

360° kybernetická bezpečnost je základem pro bezpečnou a spolehlivou výrobu
v Průmyslu 4.0. Neustále se rozšiřující výrobní sítě, přísnější zákonné požadavky a také propojení uvnitř hranic výroby i mimo ně posilují nutnost komplexního přístupu ke kybernetické bezpečnosti v továrně v souladu s normou IEC 62443. Aby bylo možné jednat rychle a bezpečně, vyžaduje hloubková transformace digitalizace nové standardy. Naši odborníci poskytují cenné podněty v různých technických a normalizačních komisích. Společně s partnery vyvíjíme nové standardy bezpečnosti dat pro složité a neustále se rozšiřující sítě. Tyto poznatky již prosakují do našich koncepcí 360° kybernetické bezpečnosti i do vývoje našich produktů.

Vytvoření kybernetické bezpečnosti v digitální továrně je založené na souhře technických a organizačních opatření, které jsou vždy přizpůsobené konkrétnímu případu. Naše odborné znalosti a zkušenosti vám pomohou s úspěšnou realizací.

Dr. Lutz Jänicke
Dr. Ing Lutz Jänicke, bezpečnostní specialista, Phoenix Contact IEC 62443 TÜV Süd

Chraňte svá zařízení před novými možnostmi útoků Nezávisle na poloze a komplexně od jednotlivých strojů až po globální tovární síť

Ikona bezpečnostního hodnocení
Ikona bezpečně propojené výroby
Ikona bezpečné integrace stroje
Ikona bezpečnostního hodnocení

K analýze skutečného stavu vlastní výroby a vytvoření celkové bezpečnostní koncepce často chybí komplexní znalosti aktuálně platných zákonných předpisů. Kromě toho se jedná o časové a finančně velmi náročnou záležitost.

Analýza nebezpečí a rizik:
Pro záznam a posouzení aktuálního stavu výrobní sítě se provádí analýza rizik a nebezpečí. Odborníci zaznamenají veškerou komunikaci v rámci vaší výroby, analyzují síťové struktury a prohlédnou si vaše přístroje, aby zjistili, zda neobsahují zastaralý firmware. Tím se identifikují možná slabá místa.

Koncepce 360° bezpečnosti
Vytvořením plánu podle normy IEC 62443 získáte koncepci s podrobnější dokumentací umožňující výstavbu ideálně chráněné továrny.

Individuální školení a semináře
Bezpečnostní analýza vaší sítě je stále se opakující proces. Aby bylo možné samostatně analyzovat a eliminovat budoucí hrozby, nabízíme komplexní školení a semináře, které jsou individuálně přizpůsobené skupině účastníků a daným rámcovým podmínkám. Důraz je kladen na propojení teorie a aktuální praxe.

Ikona bezpečně propojené výroby

Stále se rozšiřující propojení strojů, přístrojů a zařízení probíhá prostřednictvím stále novějších interních a externích komunikačních kanálů. S rostoucím objemem této nekontrolované komunikace roste i riziko kybernetického útoku. Abychom vyhověli požadavkům na přístup třetích stran nezávisle na poloze a se zohledněním všech bezpečnostních aspektů, nabízíme vám:

  • řešení pro rozdělení vaší továrny do zón pro minimalizaci možných nebezpečí
  • inteligentní a rychlé postupy pro implementaci bezpečnostních koncepcí, které vám ušetří mnoho času
  • mezinárodní službu VPN v zabezpečeném cloudu, s jejíž pomocí bezpečně propojíte do sítě své výrobní závody a umožníte cizím firmám kontrolovaný přístup pro účely údržby nebo mikroslužeb

Ikona bezpečné integrace stroje

Pro zabezpečení jednotlivých strojů a zařízení je důležité, aby je bylo možné flexibilně a bezpečně integrovat do stávající infrastruktury. S rostoucím významem internetu věcí, Průmyslu 4.0 a zakázkové výroby od 1 kusu musí být výrobní systémy stále flexibilnější, a to jak z hlediska jejich fyzické konstrukce, tak z hlediska jejich komunikace. Ústřední roli zde hrají inteligentní stroje, které je možné bez problému dodatečně integrovat.

Klíčovým aspektem zabezpečení je jednoduché nastavení firewallu s intuitivní obsluhou, které neohrožuje opatření kybernetické bezpečnosti. To vám umožní zvýšit produktivitu díky bezpečné integraci vašich strojů a současně zajistit ochranu vašich zařízení.

Přehled všech faktů
Váš komplexní průvodce zákonem o kybernetické odolnosti

Vyžádejte si náš Whitepaper „Zákon o kybernetické odolnosti – budoucnost kybernetické bezpečnosti digitálních produktů“ a získejte přehledně všechny důležité informace o zákoně CRA. Dokument obsahuje všechna klíčová fakta o nařízení EU a také informace o tom, jak ve společnosti Phoenix Contact plníme požadavky CRA.

Nyní stáhnout dokument Whitepaper
Zesíťovaný svět s bezpečnostním zámkem

Dodatečné vybavení pro zabezpečení vašich dat Ochrana továren a výrobních dat pomocí segmentace sítě, lokálně zabezpečené (Edge-) komunikace a aktivovatelného přístupu VPN

Interaktivní obrazová mapa: topologie zabezpečené sítě v továrně
Automatizační technika
Využijte naše široké portfolio automatizační techniky a připravte svá zařízení na průmyslový internet věcí a Průmysl 4.0 pomocí technologie PLCnext. Pracujte s oblíbenými programovacími jazyky, ať už jde o IEC 61131-3 nebo vyšší programovací jazyky jako C/C++, C# nebo MATLAB® Simulink® v reálném čase. Integrujte otevřený zdrojový kód a aplikace nebo se propojte s PLCnext Control prostřednictvím cloudových připojení.
Další informace
Automatizační technika
Data Security Box a Secure Edge Box
Přizpůsobitelná řešení rozvaděčů spolehlivě zabezpečují komunikaci mezi stroji, přístroji a zařízeními. Díky výkonným řídicím jednotkám a aktivovatelnému přístupu VPN jsou rozvaděče ideálním řešením Edge mezi OT, IT a cloudem.
Data Security Box a Secure Edge Box
Cloudová dálková údržba
mGuard Secure Cloud pomůže vám, pracovníkům údržby i cílům dálkové údržby zajistit bezpečné a spolehlivé internetové připojení i bez znalostí IT. Tím se značně snižují nákladné a časově náročné zásahy na místě. Provozovatelé i výrobci strojů a zařízení tak získají cenově výhodné komplexní řešení dálkové údržby pro realizaci inteligentních a stěžejních servisních koncepcí.
Další informace
Cloudová dálková údržba

Vaše výhody

  • Ochrana výroby v souladu s normou IEC 62443 pomocí mGuards, Secure Edge Box nebo Data Security Box
  • Vytváření ucelených a přizpůsobitelných koncepcí 360° kybernetické bezpečnosti v souladu s IEC 62443 (plány)
  • Na míru šitá řešení Edge pro výkonné, spolehlivé a bezpečné propojení OT a IT
  • Rozdělení výroby do zón s cílem minimalizovat možná nebezpečí a umožnit odrážet útoky zevnitř

360° ochrana vaší továrny v praxi Od strojírenství a investiční výstavby až po aplikace KRITIS – chraňte továrny před neoprávněným přístupem

Poradenství a plánování v oblasti strojírenství
Kybernetická bezpečnost začíná už u strojírenství a investiční výstavby
Trouba s houskami v potravinářském průmyslu
Ochrana v odvětvích KRITIS, např. v potravinářském průmyslu
Plnicí linka
Žádná šance na kybernetické útoky – posilte bezpečnost dat a mějte ji pod kontrolou
Výroba ve společnosti AUDI AG s Phoenix Contact a zaměstnanci AUDI AG
Ochrana složitých automatizovaných instalací před útoky hackerů
Data Security Box

Data Security Box

Připraveno k použití: Data Security Box a Secure Edge Box Jednoduchá ochrana: předkonfigurovaná řešení rozvaděčů pro jednoduché uvedení do provozu – ať už pro stávající, nebo novou instalaci

Data Security Box a Secure Edge Box představují kompaktní řešení do rozvaděčů, se kterým můžete pokrýt různé funkce a úlohy ICS. Kromě zónování a zabezpečených vzdálených přístupů lze snadno a rychle instalovat i inteligentní firewally. Modulární konstrukce umožňuje snadné přizpůsobení vaší výrobní síti, a proto ji lze přizpůsobit jakékoli aplikaci.

Podívejme se společně, jak může naše řešení podpořit váš projekt.

FL MGUARD 1100, 2100 a 4300

FL MGUARD 1100, 2100 a 4300

Celková ochrana s inteligentními produkty a řešeními

Portfolio společnosti Phoenix Contact v oblasti kybernetické bezpečnosti v průmyslu nabízí různé cesty ke splnění všech výzev ICS. I nadále můžete flexibilně a cíleně poskytovat externí přístupy do své výrobní sítě a kontrolovat je.

Bezpečnostní routery mGuard
Naše produktová řada mGuard nabízí komplexní ochranu, inteligentní směrování a kontrolované (vzdálené) připojení VPN. Bezpečnostní routery lze integrovat snadno a rychle.

Časté dotazy výrobců strojů a zařízení

Ikona certifikátu IEC 62443
Koncepce 360° kybernetické bezpečnosti
Produktová řada bezpečnostních směrovačů mGuard
Ikona certifikátu IEC 62443

PLCnext Control má certifikaci podle IEC 62443-4-1 a IEC 62443-4-2 a nabízí bezpečné vývojové prostředí pro řídicí jednotky.

Koncepce 360° kybernetické bezpečnosti

Bezpečnostní zařízení od společnosti Phoenix Contact nabízejí komplexní ochranu průmyslových sítí a podporují shodu s normou IEC 62443.

Produktová řada bezpečnostních směrovačů mGuard

Bezpečnostní směrovače mGuard nabízejí zabezpečené připojení VPN a funkce firewallu za účelem ochrany komunikace mezi různými systémy.

Časté dotazy provozovatelů továren

Ikona kybernetické bezpečnosti v továrně
Ikona poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti
Ikona školení kybernetické bezpečnosti
Ikona kybernetické bezpečnosti v továrně

Proficloud.io a mGuard Secure Cloud umožňují bezpečné monitorování a správu přístrojů a sítí, což přispívá k dodržování normy IEC 62443.

Ikona poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti

Školení a poradenské služby v oblasti kybernetické bezpečnosti od společnosti Phoenix Contact pomáhají identifikovat hrozby a zavádět vhodná bezpečnostní opatření.

Ikona školení kybernetické bezpečnosti

Školení a certifikace společnosti Phoenix Contact nabízejí komplexní možnosti dalšího vzdělávání v oblasti průmyslové kybernetické bezpečnosti.